Водоснабжение и канализация

Коробка с ПО: функциональные блоки для водоснабжения и канализации

Простое программирование

Специализированная библиотека для автоматизации процессов обработки сточных вод и подготовки питьевой воды.

Вернуться к Функциональные блоки

Категории

Искать в Водоснабжение и канализация

Показать все продукты в этой категории

Библиотека функциональных блоков ​Waterworx​ для ПО для программирования PC Worx дополняет устройства управления от Phoenix Contact функциями для автоматизации процессов в водном хозяйстве и канализации. Подсоединяйте такие полевые устройства, как приводы, задвижки и заслонки быстро и просто.

Преимущества для вас

  • Снижение затрат на проектирование благодаря программированию посредством готовых функциональных блоков
  • Сокращение объема работ по техническому обслуживанию за счет унификации программирования установки
  • Простое подключение контрольно-измерительных приборов и автоматики с запрограммированными функциональными блоками
  • Подсоединение к распространенным на рынке системам управления благодаря открытому интерфейсу OPC

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61