Универсальный инструмент

Универсальный инструмент

Комбинация функций

Универсальный инструмент позволяет вам комбинировать различные функции, чтобы всегда иметь под рукой подходящий инструмент для применения в самых разных областях.

Вернуться к Ручной инструмент

Категории

Искать в Универсальный инструмент

Показать все продукты в этой категории

При проведении работ в электрошкафу и выполнении специальных и стандартных задач в промышленных условиях воспользуйтесь инновационным инструментом с комбинированными функциями.

Преимущества для вас

  • Долговечность — благодаря специальному закаливанию и термической обработке зон захвата и резки
  • Экономия энергии благодаря оптимальной рычажной передаче
  • Безопасны и не утомительны для суставов благодаря эргономичной форме рукоятки
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции

CRIMPFOX 4-в-1

Многофункциональный инструмент для обжима  

Многофункциональный инструмент для обжима

CRIMPFOX 4-в-1 — это многофункциональные обжимные клещи для обработки проводов и наконечников. При помощи всего одного инструмента можно выполнять различные рабочие операции: резку, снятие изоляции, скрутку и обжим. Новый встроенный 4-ступенчатый ограничитель обеспечивает возможность применения в промышленности.

Универсальные клещи с защитной изоляцией VDE

Пассатижи и острогубцы  

Пассатижи и острогубцы

Для различных задач вам пригодится универсальный инструмент с защитной изоляцией VDE от Phoenix Contact. Воспользуйтесь всеми преимуществами комбинированных функций.

Пассатижи

  • прямая или эргономичная угловая форма
  • пружинный возврат
  • губки с противоположной насечкой
  • встроенный кольцевой ключ М6–М10 и резак

Острогубцы

  • с прямыми или расположенными под углом 45° губками
  • губки с насечкой и индуктивно закаленный резак

Плоскогубцы, круглогубцы и переставные клещи

  • губки с насечкой
  • кованая и закаленная в масле матрица

Клещи для кабельного бандажа

Клещи для кабельного бандажа  

Клещи для кабельного бандажа

Бандажирование и крепление проводников и кабелей: клещи для кабельного бандажа UNIFOX от Phoenix Contact предназначены для быстрой и удобной обработки пластмассовых и металлических кабельных стяжек.

А также:

  • Возможность бесступенчатой настройки силы натяжения и ее определения по шкале в области ручки. При достижении необходимого натяжения выступающий конец автоматически обрезается.
  • Наряду с инструментами компания также предлагает кабельные стяжки в пластмассовом и металлическом исполнении.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61