Система светодиодной УФ-печати

Система светодиодной УФ-печати

Высокая эффективность в промышленных условиях

Новое поколение BLUEMARK ID — решение «всё в одном» для промышленной маркировки.

Вернуться к Системы печати и маркировки

Категории

Искать в Система светодиодной УФ-печати

Показать все продукты в этой категории

Системы BLUEMARK ID и BLUEMARK ID COLOR создают высококачественную маркировку — с высокой скоростью и так легко, как никогда раньше. Интуитивно понятное ПО поддерживает пользователя на протяжении всего процесса печати, автоматизирует обслуживание и помогает предотвращать брак при печати. Экологичная УФ-светодиодная технология печати обеспечивает высокую четкость рисунка шрифта черно-белой и даже цветной маркировки (BLUEMARK ID COLOR). Помимо формата UniCard, система BLUEMARK ID способна обрабатывать и любые изделия формата UniSheet из пластмассы и алюминия.

Преимущества для вас

  • Широкие возможности применения благодаря опциональной цветной печати и совместимости с большим количеством материалов (более 1350)
  • Интуитивно понятное управление при помощи встроенного ПО для маркировки
  • Гибкая подача материала через боковой лоток или магазин
  • Экономия времени благодаря высокой скорости печати

Промышленная цветная печать с минимальными усилиями

Промышленная цветная печать с минимальными усилиями      

Промышленная цветная печать с минимальными усилиями

Наряду с монохромной печатью, BLUEMARK ID COLOR поддерживает и технологию многокрасочной печати CYMK. Благодаря инновационной технологии печати высококачественная индивидуальная маркировка готова к использованию сразу после нанесения.

Интуитивно понятное управление

Интуитивно понятное управление   

Интуитивно понятное управление

Интегрированное ПО для маркировки поддерживает пользователя на протяжении всего процесса печати. Высокое удобство управления обеспечивают прямой ввод параметров печати, видео по устранению ошибок и интуитивная структура меню.

Уникальный выбор материалов

Уникальный выбор материалов   

Уникальный выбор материалов

Принтеры BLUEMARK ID работают с самым широким спектром материалов на рынке (более 1350). Устройства наносят маркировку на маркировочные материалы из пластмассы и алюминия.

Максимальная скорость

Максимальная скорость  

Максимальная скорость

Функция укладывания в стопки позволяет обрабатывать более 14 000 маркировочных элементов в час при цветной и более 21 000 элементов при монохромной печати. Высыхание маркировочной жидкости происходит мгновенно. Это позволяет использовать изделия сразу после нанесения маркировки.

На пике технологического прогресса

BLUEMARK ID и BLUEMARK ID COLOR — высокоскоростные принтеры для широкого спектра материалов  

BLUEMARK ID и BLUEMARK ID COLOR — высокоскоростные принтеры для широкого спектра материалов

Специальный метод печати системы UV-LED аналогичен струйной печати, однако благодаря своим особенностям имеет ряд значительных преимуществ.

Специальная жидкость

В принтерах BLUEMARK ID применяется специальная жидкость из жидкого полимера с включениями красящих частиц. Под действием УФ-лучей происходит отверждение жидкости. Благодаря этому свежая маркировка сразу же устойчива к истиранию и царапинам.

Без вредных выбросов

Печать с помощью принтеров BLUEMARK ID и BLUEMARK ID COLOR не создает вредных выбросов. В отличие от струйной печати, где имеет место испарение летучих компонентов чернил после печати, УФ-светодиодная технология значительно более экологична.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги