ИБП для приложений постоянного тока

ИБП для приложений постоянного тока

Бесперебойное питание

Максимальная степень готовности для приложений постоянного тока!

Вернуться к Источники бесперебойного питания

Категории

  • DC-USV с технологией IQ
    DC-USV с технологией IQ

    Интеллектуальные DC-USV с технологией IQ обеспечивают максимальную готовность оборудования. Контролируйте и оптимизируйте энергоаккумуляторы при помощи QUINT DC-UPS.

  • DC-USV со встроенным источником питания
    ИБП со встроенным источником питания

    ИБП со встроенным источником питания, чрезвычайно узкая конструкция, сочетание источника питания и электронного коммутационного устройства.

  • DC-USV со встроенным энергоаккумулятором
    DC-USV со встроенным энергоаккумулятором

    Компактные DC-USV с встроенным энергоаккумулятором отличаются небольшими размерами и простотой установки. Выберите подходящую систему бесперебойного питания.

  • Энергоаккумуляторы
    Энергоаккумуляторы

    Различные технологии накопления энергии отличаются продолжительным сроком службы или отсутствием необходимости обслуживания.

Искать в ИБП для приложений постоянного тока

Показать все продукты в этой категории

Наши источники бесперебойного питания для приложений постоянного тока обеспечивают надежное питание даже в случае отсутствия питания в сети. Выберите DC-USV – интеллектуальный модуль с технологией IQ или компактный со встроенным энергоаккумулятором или источником питания.

Преимущества для вас

  • Интеллектуальный ИБП с технологией IQ
  • Компактность: модуль ИБП и энергоаккумулятор или источник питания объединены в одном корпусе
  • Гибкость благодаря модульной системе: подходящий энергоаккумулятор для любого приложения

DC-USV с технологией IQ

DC-USV с технологией IQ  

Интеллектуальный ИБП с технологией IQ

Технология IQ позволяет контролировать и оптимизировать энергоаккумулятор в источниках бесперебойного питания, используемых в приложениях постоянного тока. Работайте без перерывов с интеллектуальным QUINT DC-USV.

  • QUINT DC-UPS
  • Принадлежности

DC-USV со встроенным энергоаккумулятором

DC-USV со встроенным энергоаккумулятором  

DC-USV со встроенным энергоаккумулятором

Экономьте место и устанавливайте ИБП со встроенным энергоаккумулятором для приложений постоянного тока на имеющееся оборудование простым способом.

  • QUINT UPS
  • UNO UPS
  • STEP UPS

DC-USV со встроенным источником питания

DC-USV со встроенным источником питания  

DC-USV со встроенным источником питания

Выбирайте ИБП со встроенным источником питания для приложений постоянного тока, чтобы сэкономить место в электрошкафу.

  • MINI UPS
  • Блок бесперебойного питания TRIO UPS

Энергоаккумуляторы

Энергоаккумуляторы  

Подходящие энергоаккумуляторы для ваших ИБП

Выбирайте соответствующий энергоаккумулятор для модульной системы, добиваясь максимальной степени готовности в любом промышленном приложении.

  • Энергоаккумулятор для QUINT UPS с технологией IQ
  • Энергоаккумулятор для TRIO UPS, MINI UPS и STEP UPS
  • Принадлежности

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП