Назад к обзору

Технология радиосвязи для надежной передачи данных: MOTR9

В модуле радиосвязи RAD-ISM-900-EN-BD для Trusted Wireless Ethernet используется технология MOTR9. А именно: цифровой сигнальный процессор (DSP) на базе приемопередатчика мощностью в 1 Вт. Устройство использует не требующую лицензии полосу 900 МГц и передает данные с заданной скоростью до 500 кБит/с и различным размером пакета. Система радиосвязи отличается непревзойденной помехоустойчивостью и поддерживает функцию дополнительного 128/192/256-битного шифрования AES для защиты от несанкционированного доступа.

Надежность в жестких промышленных условиях

Модуль радиосвязи Trusted Wireless Ethernet  

Надежная техника в прочном корпусе

Промышленные модули радиосвязи применяются в областях, подверженных повышенному воздействию помех. Для передачи данных в этих условиях требуется надежная система радиосвязи.

Фильтрация на нескольких уровнях и преобразование частоты позволяют значительно повысить степень чувствительности, селективности и увеличить интервал сигнал/шум.

Для Вас это означает: большая дальность передачи и повышенная помеустойчивость, а также возможность параллельной эксплуатации других систем радиосвязи.  

Защита от помех благодаря технологии скачкообразной смены частоты

Технология скачкообразной смены частоты FHSS  

Технология скачкообразной смены частоты для надежной радиопередачи данных

Технология радиосвязи Trusted Wireless предусматривает использование метода скачкообразной перестройки частоты (FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum). При этом передатчик и приемник постоянно меняют радиочастоту. Передача данных в течение краткого времени осуществляется на каждом канале.
Это обеспечивает помехозащищенное соединение, поскольку модули радиосвязи не закреплены за конкретными каналами. Кроме того, технология скачкообразной смены частоты значительно повышает степень защиты от перехвата данных.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61