Назад к обзору

Топология сетей

Система Radioline позволяет быстро и просто создавать различные сетевые структуры: от простых соединений типа "точка-точка" до высокопроизводительных сетей со смешанной топологией.

Применение в качестве соединения "точка-точка"

Соединение  

Ввод и вывод входных/выходных сигналов: точка-точка

Возможность радиопередачи сигналов ввода/вывода обеспечивает соединение "точка-точка" в обоих направлениях. После надлежащей установки системы, подключения сигналов, подачи рабочего напряжения и настройки адресов при помощи ручки настройки радиосоединение устанавливается автоматически, без дальнейшей настройки.

В случае расширения системы при помощи дополнительных модулей ввода/вывода Вы можете быстро и просто распределить их относительно друг друга с помощью ручки с накаткой на передней панели устройства (распределение вводов/выводов).

Применение в сети топологии "звезда"

Сеть  

Ввод и вывод входных/выходных сигналов: точка-точка – сеть "звезда"

С помощью системы Radioline Вы также можете передавать сигналы в обоих направлениях по схеме "звезда". После надлежащей установки системы, подключения сигналов, подачи рабочего напряжения и настройки адресов при помощи ручки с накаткой радиосоединение устанавливается автоматически, без дальнейшей настройки.

Дополнительный приемник обеспечивает возможность разделения или размножения сигналов.

В случае расширения системы при помощи дополнительных модулей ввода/вывода Вы можете быстро и просто распределить их относительно друг друга с помощью ручки настройки на передней панели устройства (распределение вводов/выводов).

Применение в замкнутых (смешанных) сетях

Замкнутая сеть  

Ввод и вывод входных/выходных сигналов: точка-точка – смешанная сеть

Вы можете с легкостью установить беспроводное соединение между Вашим контроллером и последовательными полевыми устройствами: от простых соединений типа "точка-точка" до мощных смешанных сетей.

Подключение ведомых устройств осуществляется напрямую через промежуточную станцию, являющуюся подчиненным повторителем. При этом для удлинения линии радиосвязи или интеграции в сеть большего количество ведомых повторителей можно последовательно соединить до 250 подчиненных повторителей.

К промежуточным станциям (подчиненным повторителям) также можно с легкостью подключать периферийные устройства с последовательной передачей данных или модули расширения ввода-вывода. При обрыве линии связи внутри сети передача данных осуществляется по обходному пути через другие узлы сети (роуминг).

Функции самоорганизации и самовосстановления обеспечивают стабильность сети, каждое устройство оснащено несколькими цепями передачи данных.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61