Освещение башен ветросиловых установок

Комплексная система освещения башен ветросиловых установок

Не требующее обслуживания освещение башен

Воспользуйтесь преимуществами комплексной системы освещения установок, от источников бесперебойного питания до светодиодных светильников.

Вернуться к Освещение и сигнализация

Категории

Искать в Освещение башен ветросиловых установок

Показать все продукты в этой категории

Система освещения башен ветросиловых установок обеспечивает не только комфортные условия работы технического персонала, но и безопасный спуск в случае отказа напряжения питания.

Преимущества для вас

  • Планируемые сервисные работы благодаря дистанционному управлению
  • Не требующее обслуживания освещение на основе СИД-светильников, срок службы которых составляет около 50 000 часов
  • Быстрая и простая установка светильников без использования специального инструмента
  • Надежное освещение путей эвакуации благодаря центральному электроснабжению от источника бесперебойного питания

Эксплуатация без ТО

Блок ИБП  

ИБП находится в постоянной связи с аккумуляторными модулями с целью профилактического мониторинга

Чтобы обеспечить безопасность сотрудников ветросиловой установки, необходимо предусмотреть надежную систему освещения башен. Для этого используются не требующие обслуживания светодиодные светильники. Таким образом отсутствует необходимость регулярной проверки исправности ламп башен и гондол и их замены.

Питание светодиодных светильников осуществляется централизованно от источника бесперебойного питания (ИБП), расположенного в основании башни. Уже до подъема на башню технический персонал может проверить состояние ИБП и аккумуляторов. 

Надежное освещение также в аварийном случае

Светодиодные светильники башни ветрогенератора  

Светодиодные светильники выполняет требования всех принятых стандартов

Для рабочего и аварийного освещения используются одинаковые лампы. Мощные светодиодные модули, соответствующие стандарту EN 50308 и предназначенные для использования в ветросиловых установках, обеспечивают хорошее освещение даже в условиях низких температур. 

Как правило, светильники не требуют замены благодаря большому сроку службы около 50 000 часов. Благодаря светодиодной технологии светильники имеют низкий расход тока и могут использоваться также в качестве аварийного освещения, питание которого осуществляется от центрального аккумулятора. Таким образом на ветросиловой установке всегда достаточно света для безопасного и надежного спуска технического персонала.

Быстрый монтаж без использования специального инструмента

Монтажная система QPD  

Кабельная разводка освещения башен выполняется простым способом благодаря специальной штекерной технологии

При установке освещения на башнях ветросиловых установок важно обеспечить быстрый и простой монтаж кабельной разводки. 

Решения Phoenix Contact в области освещения выполняются на основе системы монтажа QPD, которая гарантирует не требующее больших затрат соединение отдельных компонентов. При этом необходимо только соединить подготовленный кабельный ствол. Продолжительный процесс кабельной разводки на месте превращается в простое решение на базе технологии Plug&Play.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61