Назад к обзору

Кабельные наконечники

Различные кабельные наконечники для проводов различного сечения

Кабельный наконечник является рациональным вспомогательным средством при подготовке проводов и электромонтаже Использование наконечников позволяет избежать переплетения отдельных жил, что обеспечивает возможность эффективной и, прежде всего, технологически безопасной дальнейшей обработки.

Стандарт DIN 46228 описывает кабельные наконечники от 0,5 до 50 мм². Данный стандарт разделен на четыре части:

  • часть 1: трубчатая форма без пластмассовой втулки;
  • часть 2: исполнение под обжим охватом изоляции или без него;
  • часть 3: охват провода без охвата изоляции;
  • часть 4: трубчатая форма с пластмассовой втулкой.

Наряду с геометрическими размерами стандарт определяет материал, цветовое оформление в зависимости от сечения и принципы проверки. Кроме того, действует требование относительно оснащения кабельными наконечниками проводов класса 2, 5 и 6. Сечение проводов определяется коэффициентом электрического сопротивления, а не геометрическими размерами, как в случае кабельных наконечников. Поэтому возможна большая разница в сечениях (см. также раздел, посвященный проводам и кабелям). В связи с этим между проводом и наконечником существует определенное несоответствие. Обжимные инструменты Phoenix Contact предназначены преимущественно для выравнивания этих различий.

Наряду со стандартом DIN на кабельные наконечники распространяется действие французского стандарта NF C 63-023. За исключением цветового оформления в исполнениях определенного сечения (см. матрицу) стандарт NF основан на стандарте DIN. Новыми нормами в рамках нормативной базы относительно кабельных наконечников являются стандарт UL 486 F и канадский стандарт C22.2 NO. 291-14. В основе данных гармонизированных стандартов также лежит DIN, однако в них более глубоко проработана методика проверки и специфические требования (помимо прочего, см. таблицу параметров извлечения).

UL 486 F в первую очередь фиксирует нормативные положения касательно специальных наконечников, например «TWIN», для двухпроводного подключения. Для сертификации в соответствии с вышеуказанными стандартами UL и CSA соответствующая организация должна провести расширенную проверку. При этом проверку и сертификацию проходят не только наконечники, но и вся система, состоящая из обжимного инструмента и кабельного наконечника.

Важнейшие преимущества кабельных наконечников:

  • повышенная безопасность эксплуатации и надежность контактов в течение длительного времени;
  • быстрая дальнейшая обработка (в том числе с использованием клемм Push-in);
  • надежное соединение, в том числе при многократном повторном монтаже;
  • снижение частоты обрыва кабелей;
  • простота определения сечения;
  • повышенная вибростойкость;
  • низкое переходное сопротивление в течение длительного времени;
  • защита отдельных жил (в том числе при использовании винтовых клемм);
  • неизменный зажимный контакт в винтовых разъемах.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61