Назад к обзору

Профессиональный обжим кабелей

Механическое соединение контакта и проводника

Под термином «обжим» понимают механическое соединение контакта и проводника.

В текстах стандартов наряду с термином «обжим» описываются также два других понятия. Вид деформирования играет при этом решающую роль. По способу контактирования различают такие понятия, как:

  • вдавливание, для изолированных кабельных наконечников;
  • опрессовка, для кабельных наконечников, неизолированных кабельных наконечников, точеных контактов и подобных закрытых соединителей.

При обработке плоских штекеров говорят об обжиме. Для создания надежного соединения между контактом и проводником необходимо соблюдать следующие важные условия:

  • правильная подготовка провода;
  • соответствие провода и контакта друг другу;
  • правильное размещение провода в контакте;
  • выбор подходящего обжимного инструмента;
  • вкладывание провода и контакта в предусмотренную матрицу клещей.

Профессиональные обжимные клещи всегда оборудованы съемным механизмом принудительной блокировки. При достижении требуемого усилия блокировка снимается. Это исключает недостаточно прочный обжим. Это обеспечивает постоянное качество обжима и максимально возможное значение усилия извлечения. При обработке больших серий контактов часто используются полуавтоматические или автоматические устройства для обжима.

Для оценки качества обжима применяются, помимо прочего, стандарты DIN EN 60352‑2 и 60999‑1. Одним из решающих критериев наряду с многочисленными электрическими и механическими испытаниями является проверка на усилие при извлечении проводника. Все обжимные инструменты Phoenix ‍Contact серии CRIMPFOX настраиваются и проверяются в соответствии с действующими стандартами. Данные инструменты обеспечивают возможность создания долговечного газонепроницаемого обжимного соединения. Мы рекомендуем проверять качество обжима каждые 5000 циклов или один раз в год, используя для этого подходящие и откалиброванные контрольные устройства.

Описание клещей для обжима
1Точность: матрицы, изготовленные высокоточным способом, с симметричной формой обжима гарантируют высокое качество обжима.
2Эргономичность: идеальная сбалансированность веса компонентов. Пластик отличается приятными тактильными качествами.
3Безопасность: специальный контур захвата и использование противоскользящего пластика препятствуют нежелательному соскальзыванию руки.
4Низкая утомляемость: оптимальная рычажная передача сокращает величину необходимого усилия нажатия до 30 процентов.
5Удобство: небольшая ширина рукоятки идеально подходит для любой руки.
6Оптимальность: фиксирующее давление на рукоятку сокращает уровень необходимого усилия.
7Надежность: автоматическая коррекция в зависимости от сечения провода и возможность ручной отмены принудительной блокировки обеспечивают надежность выполнения обжима.
8Долговечность: использование высококачественных материалов и компонентов минимизируют износ.
9Прочность: специальная конструкция головки обеспечивает защиту инструмента.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61