Реле времени

Идеальная синхронизация

Идеальная синхронизация

Реле времени ETD обеспечивают точность процессов во времени.

Вернуться к Контрольно-измерительные и регулирующие устройства

Категории

  • Список реле времени, 6 мм
    Реле времени, 6 мм

    Экстраузкие реле времени для устройств управления с одним временным диапазоном и одной функцией каждое.

Искать в Реле времени

Показать все продукты в этой категории

Реле времени ETD от Phoenix Contact являются экономичной альтернативой ПЛК: простота конфигурирования и быстрое формирование разводки. На выбор имеются три серии контроллеров времени.

Преимущества для вас

  • Точность времени срабатывания благодаря четкой настройке временных диапазонов от нескольких миллисекунд до нескольких дней
  • Простое управление – параметры времени удобно регулируются на лицевой панели устройства
  • Использование по всему миру за счет мультифункционального реле времени с широкодиапазонным блоком питания
  • Сообщение об ошибке и направленное отключение благодаря выходам сухого переключающего контакта
  • Экономия места и времени при помощи реле времени 6 мм с учетом использования перемычек
  • Универсальное использование также в распределительных щитках компактных реле времени в монтажном исполнении

Идеальны для серийного производства и оборудования зданий - компактные реле времени

Реле времени в компактном монтажном корпусе с разъемами push-in  

Реле времени в компактном монтажном корпусе

Реле времени ETD-BL особенно подходят для оснащения зданий и применения в области серийного производства машин и оборудования.

  • Экономия места даже в мобильных и децентрализованных частях установки благодаря компактной конструкции
  • Быстрый электрический монтаж без инструментов благодаря технологии push-in
  • Наглядная диагностика благодаря хорошо видимым светодиодным индикаторам состояния

 

Узкие, точные, простые – реле времени в корпусе шириной 6,2 мм

Чрезвычайно узкое реле времени  

Компактная альтернатива для упрощения процессов программно-временного управления.

Особо узкие реле времени 24 В с возможностью настройки времени и четко заданной функцией: компактное и экономичное решение простых задач контроллера времени.

  • Экономьте место – благодаря малой ширине корпуса 6,2 мм
  • Ручка настройки с подсветкой и маркировкой позволяет добиться высокой точности настройки
  • Соедините узкое реле времени также с реле ПЛК в том же корпусе и выполните установку устройств, просто использовав перемычки и системную разводку

Для всех приложений классического временного управления - многофункциональные реле времени

Многофункциональное реле времени  

Многофункциональные реле времени для универсального применения

Универсальные реле Phoenix Contact с возможностью выбора временных диапазонов и функций. Всего три модели для всех приложений в области классического программно-временного управления.

  • Универсальность применения благодаря разнообразию функций
  • Два выхода сухих переключающих контактов на ширине всего 22,5 мм
  • Питающее напряжение через широкодиапазонный блок питания
  • Настройка точного временного диапазона от нескольких миллисекунд до нескольких дней

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61