Назад к обзору

Примеры применения

Реле времени ETD обеспечивает возможность управления множеством промышленных приложений, требующих высокой точности процессов во времени. Кроме того, настройка без программного обеспечения и быстрое формирование разводки позволяют сократить временные и финансовые затраты.

Задержка включения

Задержка включения конвейерных лент  

Сначала включается конвейерная лента 1, а затем конвейерная лента 2

Функция задержки времени включения позволяет, к примеру, запускать насосы или двигатели последовательно, что снижает пусковой ток.

Таким образом Вы при включении защищаете конвейерные ленты от перегрузки.

  • сначала включается конвейерная лента 1
  • по истечении заданного времени включается конвейерная лента 2

Задержка выключения

Задержка выключения конвейерных лент  

Сначала отключается конвейерная лента 2, а затем конвейерная лента 1

Путем задержки отключения Вы можете, к примеру, настроить функцию холостого хода вентиляторов или защитить насосы или двигатели от перегрузки при отключении.

Таким образом Вы при отключении защищаете конвейерные ленты от перегрузки.

  • сначала отключается конвейерная лента 2
  • по истечении заданного времени отключается конвейерная лента 1

Датчик тактовых импульсов

При помощи функции датчика тактовых импульсов Вы можете задавать длительность импульса и паузы.

Фукция датчика тактовых импульсов реле времени ETD используется в следующих приложениях:

  • Сигнальные лампочки, световые стойки
  • Обратная промывка фильтра
  • Промывка водопроводов
  • Движение воздушных задвижек (избегание заклинивания)
  • Запуск насоса (избегание заклинивания)

Блинкер

При помощи функции блинкера Вы настраиваете соотношение импульс-пауза 1:1.

В следующих примерах используется реле времени с функцией блинкера: Срабатывание индикаторных элементов, индикаторов неисправностей, сигнальных лампочек и ходовых огней.

Анализ последовательности импульсов

Анализ последовательности импульсов в конвейерных лентах  

Если в течение заданного времени на конвейерную ленту не попадает товар, она останавливается

При помощи функции анализа последовательности импульсов Вы можете задать время, в течение которого должен сработать управляющий контакт, – так называемая фукнция сторожевой схемы.

В данном примере речь идет об автоматическом отключении конвейерной ленты или подаче сигнала об ошибке. Если в пределах заданного промежутка времени не подаются никакие импульсы, выполняется отключение конвейреной ленты или передается сообщение.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61