Система термографической печати

Система термографической печати

Быстрый, компактный, экономичный

Печать без проблем: система термографической печати устанавливается в мгновение ока и предельно проста в управлении.

Вернуться к Системы печати и маркировки

Категории

  • Список маркировочных наборов
    Маркировочные наборы

    В набор MARKING BOX входит ноутбук и по одному термопечатающему принтеру для карточного и рулонного материала.

  • Список отдельных устройств
    Отдельные устройства

    Принтер THERMOMARK CARD наносит обозначения на маркировочные элементы в виде карт, а принтер THERMOMARK ROLL - на маркировочные элементы в виде рулонов.

Искать в Системы термопечатающих принтеров

Показать все продукты в этой категории

Наши системы термографической печати с легкостью работают с маркировочными материалами для клемм, проводников, кабелей и устройств. Системы доступны по отдельности или в комплекте из двух принтеров и ноутбука. Такой комплект и широкий выбор материалов представляют собой комплексную и оптимально согласованную систему маркировки.

Преимущества для вас

  • Надежность и высокая эксплуатационная готовность благодаря проверенной технологии печати
  • Простая эксплуатация без необходимости обслуживания
  • Высокое качество благодаря четкому рисунку шрифта, возможности печати штрихкодов и высоте шрифта от 1,6 мм
  • Компактные и прочные устройства

Переносной термопечатающий принтер THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME является единственной в своем роде комбинацией из проверенной временем технологии печати, полностью встроенного ПО для маркировки и независимого от сети долговременного снабжения энергией. Ваш переносной мобильный центр для создания маркировки THERMOMARK PRIME. Сенсорный экран, герметичные красящие ленты и сменный аккумулятор упрощают обслуживание принтера на месте.

  • Простой ввод данных благодаря встроенному ПО для маркировки
  • До семи часов эксплуатации благодаря производительным аккумуляторам
  • Простая смена материала и красящей ленты менее чем за десять секунд
  • Широкий ассортимент материалов с более чем 600 типами маркировки для самых различных приложений
  • Автоматическое распознавание красящей ленты, магазина и материала предотвращает неправильную печать

THERMOMARK CARD для печати на карточках

THERMOMARK CARD от Phoenix Contact для печати на материалах в формате карточек для маркировки клемм, проводников, кабелей и устройств  

Принтер THERMOMARK CARD печатает на пластмассовых табличках

THERMOMARK CARD — это эффективное решение для печати на пластиковых картах и пластинах. Установка компактного принтера и управление им не вызывают никаких затруднений. ПО для проектирования и маркировки PROJECT complete позволяет напрямую управлять принтером THERMOMARK CARD, реализуя все необходимые задания. Проверенная технология термографической печати обеспечивает высокую эффективность и практически полное отсутствие необходимости в обслуживании принтера.

  • Топ-качество маркировки при высокой скорости обработки
  • Простое управление
  • Несложная интеграция в существующие ИТ-структуры
  • Интуитивно понятное ПО для маркировки PROJECT complete от Phoenix Contact
  • Отсутствие необходимости обслуживания

THERMOMARK ROLL для печати на материалах в рулонах и в виде непрерывной ленты

THERMOMARK ROLL от Phoenix Contact печатает на материалах в рулонах и в виде непрерывной ленты для маркировки клемм, проводников, кабелей и устройств.  

THERMOMARK ROLL печатает на материалах в рулонах и в виде непрерывной ленты

Принтер THERMOMARK ROLL предназначен для печати на этикетках и термоусадочных кембриках в рулонах или в виде непрерывной ленты в системах маркировки клемм, проводников, кабелей и устройств.

  • Топ-качество маркировки при высокой скорости обработки
  • Эксплуатация без необходимости в обслуживании благодаря надежной технологии термопечати
  • Интуитивно понятное ПО для маркировки PROJECT complete от Phoenix Contact
  • Для любых этикеток и термоусадочных кембриков
  • Простое управление с помощью сенсорного дисплея
  • Разъемы USB и Ethernet

Набор для маркировки всех форматов

THERMOMARK LINE от Phoenix Contact включает в себя два принтера и ноутбук для печати на материалах всех форматов.  

Набор для маркировки состоит из двух принтеров и одного ноутбука

THERMOMARK CARD позволяет печатать на пластмассовых табличках, THERMOMARK ROLL — на этикетках и термоусадочных кембриках в рулонах.

На ноутбук установлено ПО для маркировки
PROJECT complete, а также драйвера для всех систем печати. ПО ориентировано на весь спектр материалов.

Для индивидуальной настройки маркировочной системы воспользуйтесь специальным редактором.

Для начала работы нужно просто подключить принтер к ноутбуку при помощи USB-кабеля — сразу после этого можно начинать печатать.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61