Тепловые автоматические выключатели

Защита от перегрузки

Защита от перегрузки

Такие узкие, как плоские предохранители, а повторное включение происходит всего одним движением руки.

Вернуться к Автоматические защитные выключатели

Категории

Искать в Тепловые автоматические выключатели

Показать все продукты в этой категории

Наши автоматические выключатели с тепловыми расцепителями гарантируют оптимальную защиту Ваших индуктивных потребляющих устройств от перегрузок в системах токораспределения. Встроенная функция коммутации автоматического выключателя дает возможность немедленного повторного включения и сводит к минимуму длительность периодов простоя оборудования.

Преимущества для вас

  • Подходит для всех плоских плавких предохранителей благодаря стандартным штекерным контактам
  • Сокращение периодов простоя благодаря мгновенному включению после срабатывания
  • Компактная установка благодаря узкой конструкции

Функции и исполнение

Тепловой защитный выключатель TCP  

Тепловой защитный выключатель

Срабатывание автоматических выключателей с тепловым расцепителем обычно осуществляется биметаллическим реле. В случае сбоя биметалл нагревается и размыкает цепь тока.

Следовательно: чем выше перегрузка, тем быстрее срабатывает тепловой защитный выключатель.

Устройства могут быть снова включены в любой момент. Тепловые защитные выключатели поставляются в виде вставных компонентов.

Области применения

Автоматические выключатели с тепловым расцепителем TCP в электрошкафу  

Тепловые автоматические выключатели в электрошкафу

Типичной областью применения тепловых автоматических выключателей являются датчики и исполнительные элементы установок.

К ним относятся двигатели, нагревательные элементы и вентиляторы, устройства с высоким током запуска. 

Диапазон напряжения тепловых защитных выключателей достигает 250 В перем. тока или 65 В пост. тока.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Устройства защиты – Автоматические выключатели

Услуги


Автоматические защитные выключатели

Селективная защита от перегрузок и короткого замыкания


Автоматические выключатели

Обучающий модуль по функциям автоматических выключателей.

Дополнительные сведения