Назад к обзору

Подробно о преимуществах

Простота и безопасность разъединения

Клемма с фиксатором  

Простота фиксации

Разделительные клеммы Phoenix Contact для измерительных преобразователей обладают следующими преимуществами:

  • Надежный контакт и фиксация продольного разъединителя в соответствующем коммутационном положении
  • Наглядность благодаря символам, разъясняющим текущее состояние
  • Блокировочное устройство для предотвращения случайного переключения
  • Возможность одновременного использования двух или трех переключателей с помощью перемычки

 

Безопасное закорачивание

Клемма со вставной коммутационной перемычкой  

Вставные коммутационные перемычки

Вставные коммутационные перемычки обеспечивают возможность особенно безопасного и удобного закорачивания преобразователя тока.

Коммутационные перемычки располагаются и надежно фиксируются с обеих сторон от точки разделения

Гибкое подключение

Коммутационная схема, клемма с комплектующими  

Коммутационная схема, клемма с принадлежностями

Новейшее поколение разделительных клемм для измерительных преобразователей с винтовыми зажимами даст Вам значительные преимущества:

  • Компактное исполнение
  • Простота в эксплуатации
  • Шесть функциональных каналов
  • Наглядность
  • Широкий ассортимент универсальных принадлежностей
  • Проходные клеммы стандартной формы

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Подробно о преимуществах

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61