Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Быстрая реализация, безопасная эксплуатация

Быстрая реализация, безопасная эксплуатация

Компактные клеммы для безопасного и индивидуального монтажа измерительных преобразователей.

Вернуться к Зажим push-in

Категории

Искать в Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Показать все продукты в этой категории

Экономьте время и средства с помощью разделительных клемм для измерительных преобразователей Phoenix Contact. Большое количество комплектующих, таких как коммутационные или вставные перемычки, блокираторы включения, контрольные адаптеры и защитные профили, предлагают дополнительные технические преимущества.

Преимущества для Вас

  • Простота и безопасность в эксплуатации благодаря четкому обозначению коммутационного положения
  • Наивысшая функциональность – до шести универсальных функциональных отверстий для распределения потенциалов или проведения работ по тестированию
  • Возможность модульного расширения благодаря стандартной форме проходных и заземляющих клемм
  • Модульный монтаж схем преобразования благодаря вставным разделительным клеммам для измерительных преобразователей
  • Надежная защита подключенных преобразователей тока благодаря вставным исполнениям со встроенным опережающим короткозамыкающим контактом

Простота проверки

Разделительная клемма для измерительного преобразователя  

Многочисленные возможности для тестирования

Разделительные клеммы для измерительных преобразователей обеспечивают удобство формирования всех необходимых испытательных схем во вторичных цепях преобразователей тока. Для простой цепи контроля измерительного преобразователя Вам нужны всего две клеммы.

Это значит: Вы экономите место в распределительном шкафу.

Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Гибридные клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов  

Гибридные клеммы с размыкателем для измерительных преобразователей

Воспользуйтесь возможностью комбинирования технологий подключения.
Push-in для подключения внутри электрошкафа и универсальный винтовой зажим для внешнего подключения преобразователя.

Принадлежности:
① Изолированный короткозамыкающий штекер KSSI...
② Гнездо щупа тестера PSBJ 6-T...
③ Коммутационная перемычка с изоляцией SCBI 10-8,15...
④ Короткозамыкающий штекер KSS...


Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61