Назад к обзору

Подробно о преимуществах

Простота и безопасность разъединения

Клемма с фиксатором  

Простота фиксации

Разделительные клеммы Phoenix Contact для измерительных преобразователей обладают следующими преимуществами:

  • Надежный контакт и фиксация продолного разъединителя в соответствующем коммутационном положении
  • Наглядность благодаря символам, разъясняющим текущее состояние
  • Блокировочное устройство для предотвращения случайного переключения
  • Возможность одновременного использования двух или трех переключателей с помощью перемычки
Вернуться вверх

Безопасное закорачивание

Клемма со вставной коммутационной перемычкой  

Вставные коммутационные перемычки

Вставные коммутационные перемычки обеспечивают возможность особенного безопасного и удобного закорачивания преобразователя тока.

Коммутационные перемычки располагаются и надежно фиксируются с обеих сторон от точки разделения

Вернуться вверх

Автоматическое закорачивание

1. Короткое замыкание отсутствует 2. Автоматическое, опережающее короткое замыкание  

1. Короткое замыкание отсутствует 2. Автоматическое, опережающее короткое замыкание

Новый короткозамыкающий штекер отличается особенным удобством применения и надежностью. При его извлечении встроенный металлический коммутирующий элемент обеспечивает опережающее закорачивание. Подключенные измерительные преобразователи автоматически защищаются от повреждений

Функция

  1. Штекер вставлен – короткое замыкание отсутствует
  2. Штекер извлечен – автоматическое, опережающее короткое замыкание

 

Вернуться вверх

Гибкое подключение

Коммутационная схема, клемма с принадлежностями  

Разделительная клемма для измерительного преобразователя с преобразователем тока

Новейшее поколение разделительных клемм для измерительных преобразователей с разъемами Push-In принесет Вам значительные преимущества:

  • компактная конструкция
  • простота эксплуатации
  • шесть функциональных отверстий
  • наглядность
  • широкий ассортимент универсальных принадлежностей
  • проходные клеммы стандартной формы
Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Подробно о преимуществах

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61