Назад к обзору

Нормативная проверка согласно МЭК 62305-3

Положения стандарта МЭК 62305-3 предусматривают повторную проверку разрядников.

Проверка и документация в соответствии с нормами

Требованиями МЭК 62305-3 также предусмотрена регулярная проверка состояния устройств защиты от перенапряжения (см. таблицу ниже). Кроме того, согласно положениям стандарта, оператор должен четко документировать значения, полученные в ходе проверки. Данным требованиям соответствует принцип действия тестера CHECKMASTER.

  • CHECKMASTER сохраняет все результаты проверок на внутреннем накопителе данных.
  • Сохраненные значения могут быть выведены немедленно или позднее.
  • Протокол проверки включает в себя обозначение артикула и результат проверки с указанием даты и времени.
  • Передача данных на ПК или принтер осуществляется через интерфейс V.24-/RS-232
  • Данный интерфейс также позволяет импортировать сохраненные на накопителе данные в таблицу Excel.
  • Для подключения к USB-интерфейсу ПК без последовательного интерфейса можно использовать переходной кабель.
Класс молниезащитыI и IIIII и IV
Визуальный осмотр (интервал)ежегоднокаждые 2 года
Полная проверкакаждые 2 годакаждые 4 года
Полная проверка критических системежегодноежегодно

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Нормативная проверка согласно МЭК 62305-3

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Помехоподавляющие фильтры и защита от перенапряжений