Тестер для устройств защиты от импульсных перенапряжений

Тестер для устройств защиты от импульсных перенапряжений

Мобильный тестер

Проводите проверки заблаговременно: c помощью расширенных функций тестирования штекерных устройств защиты от перенапряжений.

Вернуться к Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений

Категории

Искать в Тестер для устройств защиты от импульсных перенапряжений

Показать все продукты в этой категории

Получайте данные о состоянии ваших штекерных разрядников заблаговременно. Тестер CHECKMASTER 2 проверяет состояние устройств защиты от перенапряжений Phoenix Contact и при этом тестирует все конструктивные элементы.

Преимущества для вас

  • Повышение степени готовности оборудования благодаря проведению заблаговременных проверок
  • Высокий стандарт качества и безопасности: благодаря функции постоянного обновления до текущего состояния
  • Удобно, надежно и быстро — безошибочный ввод данных артикула с помощью сканера штрихкода
  • Высокая надежность капиталовложений благодаря использованию сменного тестового адаптера.

Регулярная проверка для надежной защиты от перенапряжений

Прибор для тестирования разрядников CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: тестер для устройств различных конструкций и коммутационных схем

Требованиями МЭК 62305-3 предусмотрена регулярная проверка устройств защиты от перенапряжений. Кроме того, согласно положениям стандарта, оператор должен четко документировать значения, полученные в ходе проверки. Данным требованиям соответствует принцип действия тестера CHECKMASTER 2.

  • CHECKMASTER 2 сохраняет все результаты проверок на внутреннем накопителе данных.
  • Сохраненные значения могут быть выведены немедленно или позднее.
  • Протокол проверки включает в себя обозначение артикула и результат проверки с указанием даты и времени.

В наличии имеются несколько типов тестовых адаптеров, которые позволяют тестировать практически любые штекерные разрядники при помощи CHECKMASTER 2.

Интеллектуальная проверка и точная диагностика

Сканер штрихового кода  

Простая идентификация проверяемого устройства при помощи сканера штрихкода

Тестер CHECKMASTER проверяет специфические электрические параметры устройств защиты от перенапряжений Phoenix Contact. Сканер штрихкода обеспечивает безошибочный ввод номеров артикулов.
Проверяемое устройство вставляется непосредственно в адаптер тестера. Если сканер уже определил тип устройства, то проверка начинается автоматически при вставке устройства.
В качестве альтернативы можно ввести номер артикула при помощи сенсорной панели после установки проверяемого устройства в адаптер тестера.

Результат проверки  

  • Состояние 1: в порядке
  • Состояние 2: достигнут предел допуска
  • Состояние 3: перегрузка, требуется замена

Достигнуты предельные значения – рекомендуется замена

Если CHECKMASTER сообщает о достижении пределов допуска, то разрядник уже находился под воздействием многократных нагрузок. Устройство защиты от перенапряжений по-прежнему функционирует, однако в целях профилактического обслуживания рекомендуется его заменить.


Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Помехоподавляющие фильтры и защита от перенапряжений