Маркировка клемм

Четкость и наглядность

Четкость и наглядность

Независимо от того, клеммы какой ширины вы обычно используете, мы подберем для вас подходящие маркировочные элементы.

Вернуться к Маркировка и нанесение обозначений

Категории

Искать в Маркировка клемм

Показать все продукты в этой категории

Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: в ассортименте маркировочные элементы для клемм для установки в высокие и плоские пазы, а также материалы в форме полос и на заклепках.

Преимущества для вас

  • Быстро и удобно с маркировочными материалами для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобно: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Все из одних рук: маркировочные элементы также для клемм других производителей

Четкая маркировка

Маркировочные элементы для клемм от Phoenix Contact  

Нанесение маркировки в электрошкафах и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок?

Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок.

Мы учли данные условия:

  • Маркировочные элементы Phoenix Contact приведены в оптимальное соответствие с параметрами клемм.
  • По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61