Клеммные блоки для взрывоопасной области

Клеммные блоки для взрывоопасной области

Допущены по стандарту Ex

Подходящее решение для любого приложения Ex.

Искать в Клеммные блоки для взрывоопасной области

Показать все продукты в этой категории

Компания Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент клемм для взрывоопасных зон. Благодаря высокому качеству контактных и изоляционных материалов клеммные блоки расситаны на использование во взрывоопасных зонах и тяжелых промышленных условиях. Допущенные до эксплуатации во взрывоопасной области клеммные блоки являются стандартными моделями. Помимо стандартных сертификатов они имеют сертификаты IECEх и ATEX согласно МЭК/EN 60079-7, выданные авторизованным в ЕС испытательным центром.

Преимущества для вас

  • Обширный ассортимент стандартных клеммных блоков с любыми технологиями подключения и допуском Ex
  • Надежное применение благодаря высококачественным материалам контактов
  • Экономящие пространство решения с компактными разделительными и предохранительными клеммами

Клеммные блоки для класса защиты повышенной безопасности «e» в зоне 1 и 2 или 21 и 22

Клеммные блоки для класса защиты повышенной безопасности e  

Клеммные блоки для класса защиты повышенной безопасности «e»

При соблюдении указаний по монтажу клеммные блоки соответствуют требованиям класса повышенной безопасности «e». Они разрешены для применения в зоне 2 и, прежде всего, в зоне 1, то есть могут эксплуатироваться во взрывоопасных областях. Однако последнее возможно при условии расположения клемм в клеммных коробках. Они также должны обладать допуском по классу искробезопасности «e» и соответствовать классу защиты IP54 и выше.

Подробная информация об клеммных блоках в областях Ex e и Ex i доступна в разделе загрузок соответствующего допущенного клеммного блока.

Клеммные блоки для класса искробезопасности «i» в зоне 0, 1 и 2 или 20, 21 и 22

Клеммные блоки для класса искробезопасности «i»  

Клеммные блоки для класса искробезопасности «i»

В системах с классом искробезопасности «i» клеммные блоки не требуют специальных допусков. Здесь наряду с допущенными Ex e клеммами можно использовать другие стандартные клеммы с учетом МЭК/EN 60079-11.

Клеммные блоки для класса защиты Ex nA / Ex ec в зоне 2 или 22

Искробезопасность Ex nA  

Клеммные блоки для класса защиты «nA / ec»

Обширный ассортимент разделительных и предохранительных клемм предлагает большое количество решений для взрывоопасных областей. Комбинация рычага предохранителя, проходного элемента и основания PE обеспечивает возможность безопасного подключения экранированных сигнальных цепей в одной многоярусной клемме.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61