Электротехнические клеммы для систем защиты и управления

Электротехнические клеммы для систем защиты и управления

Инновационность и идеальное соответствие

CLIPLINE complete — системный конструктор, рассчитанный на особые требования систем защиты и управления.

Вернуться к Клеммные блоки

Категории

  • Сотовые клеммы
    Сотовые клеммы

    Надежное ранжирование сигналов при помощи инновационной системы управления с цветовой кодировкой с увеличенной на 20 % плотностью монтажа.

  • Штекерная система контроля
    Штекерная система контроля

    Система контроля FAME позволяет упростить проведение регулярных проверок энергетических коммутационных установок.

Искать в Электротехнические клеммы для систем защиты и управления

Показать все продукты в этой категории

Phoenix Contact предлагает оптимальное решение для любого приложения от разделительных клемм для измерительного преобразователя до системы контрольных штекеров FAME. Системные принадлежности индивидуального применения и свободный выбор технологий соединения превращают систему CLIPLINE complete в функциональный системный конструктор для систем защиты и управления.

Преимущества для вас

  • Гибкость в применении благодаря широкому ассортименту продукции для выработки и распределения энергии
  • Хорошая обзорность благодаря однозначно распознаваемым коммутационным состояниям и большой поверхности для маркировки
  • Совместимость с системой CLIPLINE complete

Системный конструктор — оптимальное решение для любых требований

Phoenix Contact предлагает оптимальное решение для любого приложения от разделительных клемм для измерительного преобразователя до системы контрольных штекеров FAME. 

CLIPLINE complete — Ваш системный конструктор для энергетических установок:

  • Индивидуально используемые, унифицированные системные принадлежности CLIPLINE complete
  • Свободный выбор типа подключения и монтажа
  • Простое конструирование при помощи ПО для проектирования CLIP PROJECT

Штекерные системы контроля и разделительные клеммы для измерительного преобразователя в сравнении

Системный конструкторФункция
Системный конструктор — оптимальное решение для любых требований

FAME 3

Штекерная система контроля состоит из:

  • Контрольной колодки
  • Тестового штекера
  • Штекера для обслуживания
     

Проверка с автоматическим опережающим закорачиванием. Параллельная коммутационная последовательность в отдельных блоках. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольной колодке.

Технология соединения: винтовое соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников

FAME 2

Штекерная система контроля состоит из:

  • Контрольной колодки
  • Тестового штекера

Проверка с автоматическим опережающим закорачиванием. Объединение в блок как программируемая последовательность принудительной коммутации. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольном штекере.

Технология соединения: соединение Push-in и винтовое соединение

FAME 1

Штекерная система контроля состоит из:

  • Контрольной колодки
  • Тестового штекера
  • Рабочего штекера

Проверка с автоматическим опережающим закорачиванием. Параллельная коммутационная последовательность в отдельных блоках. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольной колодке.

Технология соединения: винтовое соединение

ME — Разделительные клеммы для измерительных преобразователей

Система состоит из:

  • Индивидуально присоединяемых отдельных клемм в соответствии с приложением.

Короткое замыкание производится вручную при помощи коммутационных или вставных перемычек. Последовательный контроль преобразователя.

Технология соединения: соединение Push-in, винтовое соединение, пружинное соединение, винтовое соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников, разъемные соединительные технологии

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/terminal_blocks_for_protection_and_control_p-15-08/14a3a011-ea49-44bd-894e-eb895c6cd408