Назад к обзору

Несущие рейки

Монтажные рейки/общие шины нулевого проводника, выдержка из МЭК 60947-7-2/EN 60947-7-2/DIN EN 60947-7-2/VDE 0611-3

Обозначение Phoenix ContactПрофиль шиныМатериал

Стойкость к короткому замыканию
= E медного провода

[мм2]

Стойкость к кратковременным токам
1 с

[кА]

Макс. допустимый термический
номинальный ток при выполнении функции PEN

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMМонтажная рейка по EN 60715 – 15 x 5,5Сталь101,2* *
NS 15 PERF 2000MMМонтажная рейка по EN 60715 – 15 x 5,5Сталь101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMDIN-рейка, размеры по EN 60715 - 15 x 5,5алюминий161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMG-образная рейка, по EN 60715 – G 32Сталь354,2* *
NS 32 PERF 2000MMG-образная рейка, по EN 60715 – G 32Сталь354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG-образная рейка, размеры по EN 60715 – G 32Медь12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG-образная рейка, аналогично EN 60715 – G 32Медь15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5Сталь161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5Сталь161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5Сталь161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5Сталь161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5Сталь161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5Медь506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5алюминий354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15Сталь506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15Сталь253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15Сталь253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15Сталь253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15Сталь253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15Медь9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15алюминий708,4192
Обозначение Phoenix ContactПрофиль шиныМатериал

Стойкость к короткому замыканию
= E медного провода

[мм2]

Стойкость к кратковременным токам
1 с

[кА]

Макс. допустимый термический
номинальный ток при выполнении функции PEN

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMМонтажная рейка по EN 60715 – 15 x 5,5Сталь101,2* *
NS 15 PERF 2000MMМонтажная рейка по EN 60715 – 15 x 5,5Сталь101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMDIN-рейка, размеры по EN 60715 - 15 x 5,5алюминий161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMG-образная рейка, по EN 60715 – G 32Сталь354,2* *
NS 32 PERF 2000MMG-образная рейка, по EN 60715 – G 32Сталь354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG-образная рейка, размеры по EN 60715 – G 32Медь12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG-образная рейка, аналогично EN 60715 – G 32Медь15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5Сталь161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5Сталь161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5Сталь161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5Сталь161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5Сталь161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5Медь506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5алюминий354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15Сталь506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15Сталь253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15Сталь253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15Сталь253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15Сталь253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15Медь9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMМонтажная рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15алюминий708,4192

* Расчетные сечения согласно МЭК 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500.
* * Использование стальных заземляющих общих шин для выполнения функции PEN не допускается.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61