Назад к обзору

Проводное соединение с системой

Присоединение отдельных жил периферийных устройств занимает много времени. Кроме того, в процессе могут возникнуть ошибки, которые повлекут за собой необходимость их длительного поиска. Для наглядности мы сравнили традиционный способ электромонтажа – с помощью отдельных жил – с системной кабельной разводкой.

Разводка отдельными проводниками

Традиционный электромонтаж с подключением отдельных жил  

Традиционный электромонтаж с подключением отдельных жил

Традиционное подключение отдельных жил требует значительных усилий:
К каждому периферийному конструктивному узлу подключается множество отдельных проводов.

В результате:

  • Подключение каждой отдельной жилы становится потенциальным источником ошибок.
  • Отсутствует возможность обзора пучков кабелей.
  • Поиск ошибок являеся трудоемким процессом.

Проводное соединение с компонентами системы

Системная кабельная разводка VARIOFACE  

Системная кабельная разводка VARIOFACE

По сравнению с методом электромонтажа путем подключения отдельных жил системная кабельная разводка VARIOFACE от Phoenix Contact формируется на 90% быстрее.

В результате:

  • Надежное, быстрое и безошибочное формирование системной кабельной разводки.

Кроме того:

  • Системная кабельная разводка Phoenix Contact оснащена всеми профессиональными компонентами.
    • Фронтальный адаптер с герметизированными системными кабелями
    • Компактные соединительные модули новейшего поколения

Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Системная кабельная разводка для устройств управления