Cпециальная кабельная разводка для контроллеров

Подключил – и готово

Выполнять соединения быстро, надежно и без ошибок

Системная кабельная разводка VARIOFACE для подключения контроллера в полевых условиях – просто и без ошибок.

Вернуться к Системная кабельная разводка для контроллеров

Категории

  • Список модулей
    Соединительные модули для контроллеров

    Модули применяются в комбинации с соответствующим фронтальным адаптером и соединяются при помощи системного кабеля.

  • Список фронтальных адаптеров
    Фронтальный адаптер для контроллеров

    В наличии фронтальные адаптеры для различных контроллеров. Соединение производится с помощью системного кабеля.

Искать в Cпециальная кабельная разводка для контроллеров

Показать все продукты в этой категории

Концепция системной кабельной разводки VARIOFACE была специально разработана для подключения модулей ввода-вывода к различным устройствам автоматизации. Вместо обычной сложной и склонной к ошибкам одиночной разводки в ней используются вставные компоненты. Выгода для вас заключается в быстром и наглядном соединении полевого уровня и контроллера без ошибок.

Преимущества для вас

  • Наивысшая многофункциональность: выбор различных функций, таких как реле, полупроводниковое реле или проходное соединение.
  • Индивидуальная конструкция благодаря соединительным модулям для 1-, 2- или 3-проводного подключения.
  • Гибкость – возможность использования винтовых и пружинных зажимов или разъёмов push-in
  • Быстрая, безошибочная и универсальная разводка благодаря предварительно подготовленным системным кабелям
  • Простота проектирования при помощи таблиц соответствия или онлайн-селектора

Обзор системы

Компоненты системы  

Системная кабельная разводка VARIOFACE со вставными компонентами

Системная кабельная разводка VARIOFACE состоит из следующих компонентов:

1) Фронтальный адаптер

Распределяет сигналы, так что отпадает необходимость в сложной разводке отдельных жил. Он просто вставляется на подходящую карту ввода-вывода контроллера. В наличии варианты для следующих производителей контроллеров: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc,  Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

2) Системный кабель

Через подготовленный системный кабель сигналы передаются от контроллера к модулю. В наличии кабели различных исполнений (длины, количество полюсов и экранирование).

3) Модули

Модуль передает полевые сигналы и сигналы управления. Извлеките выгоду из разнообразия ассортимента. В наличии модули с различными технологиями подключения, различной ширины и с разнообразными функциями.

Системная кабельная разводка в сравнении с обычной индивидуальной разводкой

Разводка с отдельными жилами  

Традиционный электромонтаж с подключением отдельных жил

Обычная разводка с отдельными проводниками

Присоединение отдельных жил периферийных устройств занимает много времени и предрасположено к ошибкам.

Особенности:

  • Занимает много времени, поскольку необходимо большое количество отдельных этапов работы: обрезание, зачистка, маркировка, обжим и присоединение
  • Подключение каждой отдельной жилы становится потенциальным источником ошибок
  • Отсутствует возможность обзора пучков кабелей
  • Сложный поиск неисправностей
  • Максимальная гибкость благодаря отдельным жилам
Системная кабельная разводка  

Системная кабельная разводка VARIOFACE

Системная кабельная разводка VARIOFACE

Системная кабельная разводка представляет собой согласованную концепцию кабельной разводки, состоящую из фронтального адаптера, системного кабеля и модуля.

Особенности:

  • Вставные компоненты обеспечивают быстрое и безошибочное соединение
  • 90 % экономия времени по сравнению с обычной индивидуальной разводкой

Системная кабельная разводка для контроллеров для передачи сигналов и питания

VIP-Power Cabling  

VIP-Power Cabling с полевыми разъемами в ассортименте электротехнических клемм

Соединяйте при помощи универсальных фронтальных адаптеров VIP-Power Cabling различные типы сигналов посредством plug&play с конструктивными элементами контроллеров SIMATIC S7-300. Варианты адаптеров с разъемами COMBI или без разъемов подходят для разводки сигналов и питания. Реализуйте приложения с различными коммутационными требованиями безопасно и гибко. Используя полевые разъемы из ассортимента электротехнических клемм CLIPLINE complete, вы кроме того извлекаете выгоду из полного набора функций электротехнических клемм.

Системная кабельная разводка для контроллеров с адаптером PLC-V8

PLC-INTERFACE с адаптером системной кабельной разводки  

Система модульных реле с системным разъёмом

Адаптер системной кабельной разводки обеспечивает быстрое и безошибочное подсоединение релейных модулей к уровню управления. В данной модели объединены характеристики изделий PLC-INTERFACE и системной кабельной разводки VARIOFACE. Блок ввода и вывода можно комплектовать каналами в зависимости от коммутационных требований благодаря модульной конструкции.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Системная кабельная разводка для устройств управления

Услуги


Системная кабельная разводка VARIOFACE

Характеристики и преимущества системной кабельной разводки VARIOFACE.