Назад к обзору

Серии изделий для всех областей применения

PLC-Interface (интерфейс ПЛК) представляет собой интерфейс между устройством автоматизации и периферийными устройствами. Среди изделий различных серий ПЛК Вы можете выбрать устройства с функциями реле, полупроводникового реле или проходного соединения.

Серия универсальных модулей PLC

Универсальная серия PLC-Interface

Серия универсальных модулей PLC может применяться в качестве интерфейсных устройств ввода или вывода.

Серия универсальных модулей может применяться в качестве интерфейсных устройств ввода или вывода.

  • Универсальные модули серии PLC состоят из базовой клеммы со вставным миниатюрным реле (переключающий контакт) или со вставным полупроводниковым реле.
  • Для подключения датчиков/исполнительных устройств используются клеммные блоки.
Вернуться вверх

Серия PLC для исполнительных элементов

Серия PLC для исполнительных элементов

Серия PLC для исполнительных элементов: Интерфейс между ПЛК и исполнительными элементами

При использовании в качестве интерфейса между ПЛК и исполнительными элементами Вам в большинстве случаев требуется только функция замыкающего контакта. Например, в электродвигателях, предохранителях или электромагнитных клапанах.

  • Здесь Вы можете использовать интерфейс вывода PLC … ACT.
  • Все разъемы исполнительных элементов, в т.ч. обратные проводники нагрузки, могут быть подсоединены напрямую.
  • При этом дополнительные отводящие клеммы не требуются. Это позволяет сэкономить значительное количество времени, места и средств.
Вернуться вверх

Серия PLC для датчиков

Серия PLC для датчиков

Серия PLC для датчиков: Интерфейс между ПЛК и датчиками

При использовании в качестве интерфейса между ПЛК и датчиками Вам в большинстве случаев требуется только функция замыкающего контакта. Например, в бесконтактных или концевых переключателях или вспомогательных контактах.

  • Здесь Вы можете использовать интерфейс ввода PLC … SEN.
  • Все разъемы датчиков, а также линии подачи напряжения питания датчиков/переключателей подключаются напрямую.
  • При этом дополнительные клеммные блоки не требуются. Это позволяет сэкономить значительное количество времени, места и средств.  
Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Системная кабельная разводка для устройств управления