Универсальный кабель

Быстрое подключение

Быстрое подключение

Экономьте время: наши готовые системные кабели безошибочно подключаются одним поворотом руки.

Вернуться к Системная кабельная разводка для контроллеров

Категории

Искать в Универсальный кабель

Показать все продукты в этой категории

Вам нужно просто сделать выбор: Phoenix Contact предлагает различные системные кабели для безошибочного подсоединения устройства автоматизации к модулю передачи по схеме 1:1. При помощи штекерного разъема FLK (плоский кабель) или планок D-SUB.

Преимущества для вас

  • Исключительное обслуживание: стандартная длина от 0,5 до 10 м, а также индивидуальная длина
  • Высокая нагрузочная способность благодаря большому сечению отдельных жил
  • Изностойкость – благодаря герметизированному штекерному разъему в прочном исполнении
  • Гибкость благодаря свободному концу кабеля с маркировкой отдельных жил

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Системная кабельная разводка для устройств управления