Защита от перенапряжений для возобновляемых источников энергии

Максимальная защита

Максимальная защита

Максиально защищайте свои установки при помощи специально согласованных продуктов в области возобновляемой энергии.

Вернуться к Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений

Категории

Искать в Защита от перенапряжений для возобновляемых источников энергии

Показать все продукты в этой категории

Вы установили фотогальваническую установку в здании? Может, Вы используете ветропарк или солнечную электростанцию? – Тогда обязательно защитите свои инвестиции и доходы от потери в результате воздействия молнии и перенапряжений.

Преимущества для Вас

  • Комплексная защита всех процессов от производства и электропитания до систем связи благодаря широкому ассортименту продукции
  • Оптимально согласованная защита благодаря наличию продуктов, специализированных для отдельных отраслей
  • Обеспечение круглосуточной готовности установки благодаря защите от перенапряжений
  • Оптимизация планирования мер по обслуживанию благодаря системе удаленной сигнализации

Защитите свои инвестиции

Все большее значение приобретают возобновляемые источники энергии. Как раз в области энергии ветра и фотогальваники можно отметить значительный рост числа таких установок.

Однако эти установки подвержены особой опасности со стороны ударов молний и перенапряжений. Так как большинство из них находятся в опасном положении, или за счет большой поверхности они подвержены особому риску попадания молнии.

Позабодьтесь заранее: защита от перенапряжений значительно повышает готовности установок.

Защита фотогальванических установок

Устройства защиты от импульсных перенапряжений для фотогальванических установок Phoenix Contact

Устройства защиты от импульсных перенапряжений для фотогальванических установок

ФГ-установки требуют особых схем защиты. В зависимости от структуры системы и условий для заземления мы поставляем подходящие разрядники, которые способны надежно обуздать высокие напряжения постоянного тока.

Предварительно собранные комплекты облегчат монтаж защиты от перенапряжений в ФГ-установке.

Кроме того, необходимо также защитить следящие системы и системы мониторинга от повреждений и утраты данных. Защитите управляющие кабели и кабели для передачи данных при помощи соответствующих разрядников.

Защита ветросиловых установок

Защита от перенапряжений ветросиловых установок Phoenix Contact  

Защита от импульсных перенапряжений ветросиловых установок

Мы предлагаем надежные защитные устройства, которые позволят избежать простоев и разрушения оборудования, в широком диапазоне от главной распределительной установки низкого напряжения, Top Box, генератора до Pitch Control.

Защитите электропитание, систему связи и устройства управления установки при помощи продуктов, которые специально адаптированы в соответствии с требованиями в области энергии ветра.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Помехоподавляющие фильтры и защита от перенапряжений

Услуги


Основные методы защиты от импульсных перенапряжений (Часть 1)

Обучающий модуль об основных методах защиты от импульсных перенапряжений, Часть 1.


Основные методы защиты от перенапряжений (Часть 2)

Обучающий модуль об основных методах защиты от перенапряжений, Часть 2.


Коробка выводов устройства

Индивидуальные проектные и протестированные коробки