Назад к обзору

Включая входной предохранитель

Хотите получить защиту от перенапряжений и предохранитель разрядника в одном устройстве? – Мы предложим Вам комбинированное решение.

Комбинация для шин шириной 60 мм

Устройство VAL-CP-MOSO компании Phoenix Contact с предохранителем и монтажным цоколем  

Защита от перенапряжений с предохранителем для шинных систем шириной 60 мм

Устройства VAL-CP-MOSO представляют собой универсальные разрядники для защиты от перенапряжений с высокой стойкостью к короткому замыканию. Разрядники можно установить в любые шинные системы шириной 60 мм.

  • Максимальная безопасность при минимальных затратах на монтаж. Это позволяет разместить комбинацию с согласованными предохранителями разрядника на узком монтажном цоколе шириной всего 54 мм .
  • Просто зафиксировать, подключить выравнивание потенциалов – и готово. Статусный индикатор и дистанционная сигнализация информируют об эффективности защиты от перенапряжений в любое время и в любом месте.

 

Комбинация для несущей рейки

Устройство защиты от перенапряжений с предохранителем VAL-CP-MCB компании Phoenix Contact  

Защита от перенапряжений с согласованным предохранителем

Всего в одном устройстве: VAL-CP-MCB комбинирует разрядник для защиты от перенапряжений типа 2 с согласованным предохранителем разрядника.

  • То есть Вы получаете двойную защиту при минимальных затратах на монтаж.
  • Простота планирования, независимо от условий монтажа.
  • Статусный индикатор и дистанционная сигнализация информируют об эффективности защиты от перенапряжений в любое время и в любом месте.
  • Для 5-, 4- или 3-проводной системы имеются компактные решения.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений

Услуги

Устройства защиты от перенапряжений для источников питания

Обучающий модуль по устройствам защиты от перенапряжений для источников питания.