Защита контрольно-измерительных систем от перенапряжений

Комплексная защита

Защита большого количества сигналов

Производительные защитные устройства с низким уровнем защиты обеспечивают оптимальную защиту приложений КИПиА.

Вернуться к Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений

Категории

Искать в Защита контрольно-измерительных систем от перенапряжений

Показать все продукты в этой категории

Применение контрольно-измерительных систем сопровождается необходимостью контроля и управления многочисленных датчиков и исполнительных устройств. Выход из строя вследствие перенапряжения может иметь катастрофические последствия. Наши УЗИП предотвращают выход из строя устройств и представляют собой идеальное решение для любых приложений.

Преимущества для вас

  • Полный ассортимент продукции для защиты любых сигналов в зависимости от потребности
  • Универсальное применение: конструкции и технологии подключения адаптируются к приложениям
  • Простая проверка благодаря штекерному исполнению устройств защиты от перенапряжения
  • Использование во взрывоопасных зонах по всему миру благодаря допускам ATEX и IECEx

TERMITRAB complete – ассортимент изделий шириной от 3,5 мм

Семейство изделий TERMITRAB complete  

Семейство изделий TERMITRAB complete

TERMITRAB complete является самым узким устройством защиты от перенапряжения для КИПиА. Изделия данного семейства охватывают целый системный набор. В него входят как простые одноступенчатые устройства защиты от перенапряжения, так и многоступенчатые вставные варианты с ножевым размыканием, сигнализацией и удаленным оповещением.

Самые узкие устройства защиты от перенапряжения шириной всего 3,5 мм. Это дает вам возможность сэкономить до 50 % места по сравнению с компонентами шириной 7 мм.

Защитные устройства семейства TERMITRAB complete предлагают механическую сигнализацию, отображающую статус защитных устройств без вспомогательной энергии. Опционально приобретаемые модули удаленного оповещения оптически контролируют до 40 защитных устройств. При термической перегрузке модули удаленного оповещения передают статус в виде сборного сообщения через сухой контакт, например, в диспетчерскую.

 

PLUGTRAB PT- IQ – всегда знать, что происходит

Устройство защиты от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ  

Четкие сигнальные цвета для определения статуса защитного устройства

PLUGTRAB PT-IQ - это система, состоящая из модуля питания и дистанционной сигнализации и основных устройств защиты от перенапряжений. Модуль обеспечивает питанием защитные устройства и одновременную дистанционную передачу сообщений о состоянии до 28 модулей.

Отдельно стоит выделить функцию многоступенчатого дистанционного оповещения и сигнализации защитных устройств. Это обозначает интеллектуальный контроль состояния каждого ограничивающего напряжение элемента защитной схемы.

Желтый сигнал состояния говорит о достижении предельной мощности вследствие часто возникающих перенапряжений. Разрядники продолжают функционировать. Установка все еще защищена. Но чтобы избежать дополнительных сервисных работ, рекомендуется заменить элемент.

  • Зеленый: защитное устройство в норме.
  • Желтый: достигнут предел мощности, рекомендуется замена
  • Красный: перегрузка, требуется замена

SURGETRAB S-PT – монтаж напрямую на полевом устройстве

Защита от перенапряжений SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT для прямого монтажа на полевом устройстве

Устройства защиты от перенапряжения SURGETRAB предназначены для распространенных стандартных сигналов и устанавливаются напрямую на датчике при помощи винтового соединения. Этот вид монтажа экономит время и издержки, а дополнительная клеммная коробка для встраивания защиты от перенапряжения не требуется.

В наличии варианты подключения для проходной и параллельной разводки. При этом защитная схема подключается к интерфейсу чувствительного элемента на выбор в ряд или параллельно. Для варианта с параллельной разводкой на датчике требуется вторая соединительная резьба.

Всегда подходящая защита от перенапряжений

Компания Phoenix Contact предлагает инновационные компоненты защиты от перенапряжений любых контрольно-измерительных устройств.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Штекерная конструкцияxxx--
Индикатор состоянияx
(механические)
x
(многоступенчатые)
---
Дистанционная сигнализация(опционально)x---
Защелка-фиксаторxx---
Искробезопасная модельxxxxx
Ширина3,5 мм / 6,2 мм17,5 мм17,5 мм6,2 мм137 мм / 79 мм
Технологии подключенияPush-in / винтовой зажимPush-in / винтовой зажимВинтовой зажимВинтовой зажимПроводники

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита контрольно-измерительных систем от импульсных перенапряжений

Услуги


Применение PT-IQ

Простой монтаж и быстрая разводка с использованием интеллектуальных устройств защиты от перенапряжения PLUGTRAB PT-IQ.


Устройство защиты от перенапряжений для контрольно-измерительного и регулирующего оборудования

Обучающий модуль по устройствам защиты от перенапряжений для контрольно-измерительного и регулирующего оборудования


PLUGTRAB PT-IQ

Обучающий модуль об интеллектуальной системе защиты от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ.