Устройства защиты от импульсных перенапряжений для информационных систем

Высокоскоростная защита

Высокоскоростная защита

Предусмотрите защиту: быстрым сигналам нужно только одно – очень быстро реагирующую защиту.

Вернуться к Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений

Категории

Искать в Устройства защиты от импульсных перенапряжений для информационных систем

Показать все продукты в этой категории

Подумайте об этом. Интерфейсы передачи данных особенно чувствительны к воздействию перенапряжений. Поэтому используйте наши устройства защиты от перенапряжений, состоящие из мощных и быстро реагирующих модулей. Правильный выбор означает: меньшее демпфирование одновременно с большей шириной полосы.

Преимущества для Вас

  • Соблюдение требований всех стандартов, касающихся как защиты от перенапряжений, так и высокоскоростных сетей
  • Защита всех распространенных приложений и сигналов благодаря наличию полного ассортимента продукции
  • Разнообразные области применения благодаря конструкции и технологиям присоединения, учитывающим особенности приложений
  • Простая проверка благодаря штекерному разряднику

DATATRAB DT – универсальная защиты информационных технологий

DATATRAB DT компании Phoenix Contact: защита многих ИТ- приложений  

Семейство изделий DATATRAB

Продукция серии DATATRAB DT компании Phoenix Contact обеспечивает защиту многих приложений:

  • Высокоскоростные сети до 10 Гбит Ethernet
  • Сети с интерфейсом RS-485
  • Аналоговые и цифровые интерфейсы для телекоммуникации, включая DSL

Все устройства от перенапряжений соответствуют используемым системам и поставляются с соответствующей технологией присоединения.

Вариант DT-LAN-CAT6+ поддерживает различные протоколы и высокоскоростную передачу данных: например, Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring, а также DS1.

DATATRAB можно на выбор использовать в качестве адаптера или модуля несущей рейки.

Типичные области применения

Защита от перенапряжений для ИТ от Phoenix Contact  

DATATRAB в работе

Защитные устройства для информационных систем делятся на две категории:

  • Интерфейсы передачи данных
  • Телекоммуникационные приложения

База данных работает с очень низкими напряжениями и высокими скоростями передачи данных. Телекоммуникационные системы, напротив, используют низкие скорости передачи данных в сочетании с высокими напряжениями, что обусловлено кабельной инфраструктурой.

PLUGTRAB PT-IQ также для интерфейсов передачи данных

PLUGTRAB PT-IQ также для интерфейсов передачи данных  

Интелектуальная защита от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ

Интеллектуальная система PLUGTRAB PT-IQ обеспечивает надежную защиту проводов для передачи данных от перенапряжений . Защитная схема специально адаптирована на ВЧ-приложения. При этом схема защиты контролирует все компоненты, требующие ограничения напряжения.

Ваше преимущество: система регистрирует и оповещает о возможных повреждениях вследствие частых перенапряжений. Статус состояния разрядников можно выяснить в любое время при помощи многоступенчатой индикации:

  • красный = необходима замена
  • желтый = рекомендуется замена
  • зеленый = действий не требуется

Общий дистанционный сигнал о состоянии всех подключенных защитных устройств можно реализовать при помощи контроллера. При этом можно выбирать между обычным винтовым зажимом и удобной технологией присоединения Push-in.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений для информационных систем

Услуги


Устройства защиты от перенапряжений для систем сбора, обработки и передачи информации и телекоммуникационных систем

Обучающий модуль об устройствах защиты от импульсных перенапряжений для систем сбора, обработки и передачи информации и телекоммуникационных систем


Устройства защиты от перенапряжений для информационных и телекоммуникационных систем

Обучающий модуль по устройствам защиты от перенапряжений для информационных и телекоммуникационных систем