Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений

Эффективная защита

Эффективная защита

Хотите, чтобы Ваша установка работала без помех? Существенным условием для этого является защита от перенапряжений.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Комплектные решения
    Комплектные решения

    Комплектные решения для зданий и фотогальванических установок направлены на всестороннюю защиту от повреждений в результате перенапряжений.

  • Тестер для устройств защиты от импульсных перенапряжений
    Тестер для устройств защиты от импульсных перенапряжений

    Мобильный тестер контролирует состояние всех важных конструктивных элементов устройств защиты от перенапряжений.

  • Измерение тока молнии
    Измерение тока молнии

    Система измерения тока молнии регистрирует и анализирует импульсные токи молнии. Это позволяет оптимизировать планирование технического обслуживания.

  • Помехоподавляющие фильтры
    Помехоподавляющие фильтры

    Помехоподавляющие фильтры ограничивают нежелательные пики напряжения и сглаживают сигнал напряжения.

Искать в Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений

Показать все продукты в этой категории

Высокочастотные, низкоэнергетические помехи можно сглаживать и устранять при помощи помехоподавляющих фильтров. Для транзитных и высокоэнергетических пиков напряжения используются устройства молниезащиты и защиты от перенапряжений.

Преимущества для Вас

  • Защита всех распространенных приложений и сигналов благодаря наличию полного ассортимента продукции
  • Разнообразные области применения благодаря конструкции и технологиям присоединения для любого приложения
  • Компактный и экономичный монтаж благодаря узкой конструкции
  • Простая проверка благодаря штекерному разряднику
  • Защита от транзитного и высокочастотного напряжения при помощи помехоподавляющих фильтров и устройств защиты от импульсных перенапряжений

Принцип защитного контура

Защитный контур полностью предохраняет от перенапряжений.  

Защитный контур от перенапряжений

„Эффективный защитный контур“ помогает реализовать полную защиту от импульсных перенапряжений.

Принцип работы:

Вокруг объекта, который необходимо защитить, мысленно проведите контур.

Во всех местах пересечения контура кабелями необходимо установить устройства защиты от перенапряжений.

Тем самым область внутри контура последовательно защищается от передаваемых по проводникам перенапряжений.

Во время планирования следует учесть следующие участки:

  • Источник питания
  • Измерительные, управляющие и регулирующие устройства
  • Обработка данных, телекоммуникация
  • Передающие и принимающие устройства

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61