Этажерочный принцип распределения энергии

Этажерочные энергораспределители

Компактное распределение энергии

Гибкое электроснабжение установки в компактном исполнении.

Вернуться к Штекерные разъемы

Категории

  • Список корпусов
    Корпусы

    Корпус из литого под давлением алюминия в различных вариантах для этажерочных штекерных соединителей.

Искать в Этажерочный принцип распределения энергии

Показать все продукты в этой категории

Вам необходимо расширить установку на минимальной площади? – Используйте стабильные этажерочные штекерные соединители DUPLICON компании Phoenix Contact.

Преимущества для Вас

  • Высокая степень безопасности благодаря классу защиты IP67 и подавлению электромагнитных помех
  • Гибкое расширение установки за счет этажерочных корпусов
  • Экономия целого сортировочного уровня за счет прямого подключения печатной платы
  • Гибкое направление ответвления кабеля благодаря квадратной конструкции корпуса

Этажирование – но с системой

Структура системы DUPLICON  

Структура системы DUPLICON

Сохраняйте гибкость: используйте преимущества этажерочной системы DUPLICON. Немного компонентов – очень практичная и простая сборка.

  • Контактная вставка печатной платы – электропитание напрямую от печатной платы на несколько штекерных соединителей
  • Прочные корпуса – также для крепления нескольких этажерочных корпусов
  • Этажерочная контактная вставка – с резьбовым зажимом для проводов сечением от 0,2 мм² до 4 мм² (провода сечением до 6 мм² без наконечника)
  • Этажерочный корпус – три направления ответвления кабеля благодаря квадратной конструкции
  • Съемная крышка – возможность проверить энергоснабжение установки даже во вставленном состоянии

Расширьте существующую установку за несколько минут: отсоединить крышку – вставить дополнительные штекеры – готово!

Контактные вставки

Контактные вставки DUPLICON  

Контактные вставки DUPLICON

Этажерочные контактные вставки позволяют создавать многочисленные приложения. При этом модульные контактные вставки особенно подходят для использования с приводами.

  • Квадратная конструкция корпуса обеспечивает гибкий выбор кабельных ответвлений.
  • Абсолютно виброустойчивое крепление на защелках может использоваться в самых жестких условиях.
  • Выполняются требования строительного стандарта EN 50155.
  • Составные стопорные рамы оснащены опережающими контактами PE и могут крепить до трех модульных контактных вставок из стандартного ассортимента изделий.
  • Корпусы оснащаются одним или двумя кабельными вводами, в зависимости от типа подсоединяемого кабеля.

 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Этажерочные энергораспределители DUPLICON

Компактное и гибкое распределение энергии.