Назад к обзору

Кабельная проводка

Кабельная проводка с гибридными проводниками

Кабельная проводка с гибридными проводниками  

Кабельная проводка с гибридными проводниками

Самый простой способ - это ввод одного кабеля в один этажерочный корпус. С помощью переходного резьбового элемента M25 возможно подсоединение кабелей диаметром до 21 мм.

Кабельная проводка с разделенными проводниками

Кабельная проводка с разделенными проводниками  

Кабельная проводка с разделенными проводниками

Простой ввод нескольких проводов: кабельные соединенияс двумя отверстиями позволяют раздельно вводить тонкие силовые провода и провода 24 В в этажерочный корпус.

Кабельная проводка с подсоединяемыми с противоположных сторон кабелями

Кабельная проводка с подсоединяемыми с противоположных сторон кабелями  

Кабельная проводка с подсоединяемыми с противоположных сторон кабелями

Кабель большого диаметра вводится удобно в корпус при помощи двух кабельных входов. Теперь также можно комбинировать, например, силовой провод с проводом AS-Interface или проводом Profibus.


Назад к обзору
Этажерочный принцип распределения энергии

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61