Пружинный зажим

Проверенная вибростойкость

Проверенная вибростойкость

Чтобы обеспечить вибростойкость, герметичность и долговечность кабельных соединений, используйте пружинные контакты.

Вернуться к Клеммные блоки

Категории

  • Мини- и микроклеммы
    Мини- и микроклеммы

    Миниклеммы с высокой функциональностью: удобная разводка, маркировка и опция для многопроводного ввода.

  • Многовыводные клеммы
    Многовыводные клеммы

    Простое распределение потенциалов и надежное подключение различных видов проводников или сечений при помощи многовыводных клемм.

  • Многоярусные клеммы
    Многоярусные клеммы

    Простое распределение потенциалов при нехватке места. В многоярусных клеммах разводка остается удобной.

  • Проходные клеммы
    Проходные клеммы

    Возможность гибко шунтировать и удобно надписывать при помощи компактных проходных клемм.

  • Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями
    Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями

    Разрыв цепи и мгновенное распознавание неисправностей. Кроме того, в Вашем распоряжении широкий ассортимент фукнциональных штекеров для индивидуальной компоновки.

  • Сильноточные клеммы
    Сильноточные клеммы

    Просто, надежно и быстро подключайте провода большого сечения до 150 мм²

  • Установочные клеммы
    Установочные клеммы

    Особенно низкая конструкция, простой монтаж и свободное комбинирование – явные преимущества установочных клемм для инженерных систем зданий.

Искать в Пружинный зажим

Показать все продукты в этой категории

Там, где требуется высокая степень надежности контактов в условиях повышенных вибрационных нагрузок – в железнодорожной промышленности, ветросиловых установках или машиностроении. Пружинные зажимы обеспечивают постоянное соединение: независимо от оператора пружина всегда оказывает постоянную силу на провод.

Преимущества для Вас

  • Отсутствие необходимости уменьшать сечение провода при использовании проводов с кабельными наконечниками
  • Снижение затрат на логистику блягодаря унификации принадлежностей
  • Широкий ассортимент принадлежностей: стандартизированы для шунтирования, испытаний и маркировки.

Пружинный зажим провода

Принцип действия пружинного зажима  

Надежный контакт и компактная конструкция

Пружинный зажим Phoenix Contact отличается удобством благодаря фронтальному подключению:

  1. Место зажима открывается при помощи обычной отверстки.
  2. Вставьте провод в зажимную полость и извлеките отвертку. Провод автоматически контактирует.

Другое преимущество запатентованной пружинной технологии - это наличие большой площади крепления одновремменно с компактной конструкцией. Возможно подключение проводников номинального сечения как с кабельными наконечниками, так и без них. Возможно подсоединение без предварительной подготовки любых медных проводников до 35 мм².

Двойное функциональное отверстие

Клеммные блоки с перемычками  

Простое распределение потенциалов с помощью вставных перемычек

Соединяйте до 50 клеммных блоков за одну операцию – от 2 до 50 полюсных перемычек.

И это еще не все: через один клеммный контакт в двойном функциональном отверстии можно параллельно вести два потенциала. Отделите просто отдельный контактный язычок от стандартной перемычки и обходная перемычка готова. Дополнительно можно отметить контактные точки.

Маркировочные элементы большого размера

Маркировка клеммных контактов  

Эффективность работы благодаря четким надписям

Залогом успешного и быстрого монтажа является четкая маркировка клеммных контактов. Кроме надписей по центру на клеммных блоках можно по отдельности маркировать клеммные контакты.

Высокое качество

Компоненты клеммы: металлические и пластиковые детали  

Высококачественные металлические и пластиковые детали

Соединения должны быть надежными – это наше требование. Качество нашей продукции - основное условие выполнения этого требования. Начиная с выбора материалов.

Металлические части изготавливаются из высококачественного устойчивого к коррозии медного сплава:

  • Хорошая электрическая проводимость
  • Незначительное нагревание
  • Наружные поверхности дополнительно защищаются не содержащим свинца гальваническим покрытием на основе никеля или олова.
  • Пружинные элементы из высокопрочной хромоникелевой пружинной стали.

Изоляционный корпус из эластичного и ударопрочного пластика:

  • возможность повторной переработки, без галогенов и стойкость к УФ-излучению
  • Хорошая тропико- и термитостойкость
  • Рабочие температуры до 130 °C
  • Высокая химическая стойкость
  • Превосходные качества старения
  • сертификация согласно UL 94 для класса воспламеняемости V0Сертификация согласно UL 94 для класса воспламеняемости V0

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61