Реле частоты вращения и состояния останова

Реле частоты вращения и состояния останова

Движение под контролем

Реле частоты вращения и останова контролируют детали, отключая их вращение в случае возникновения аварийной ситуации.

Вернуться к Защитные устройства

Категории

Искать в Реле частоты вращения и состояния останова

Показать все продукты в этой категории

Слишком высокая скорость создает опасность для человека и машин. Реле частоты вращения и состояния останова PSRmotion от Phoenix Contact надежно и быстро срабатывают в случае возникновения аварии.

Преимущества для вас

  • Гибкое использование благодаря выбору между тремя режимами работы
  • Быстрый ввод в эксплуатацию за счет параметрирования непосредственно на устройстве или при помощи бесплатного ПО
  • Максимальная совместимость благодаря контролю перемещения при помощи любых распространенных типов датчиков
  • Максимальная защита манипуляций при помощи инновационных механизмов

Компактное реле частоты вращения и состояния останова

Реле частоты вращения и состояния останова PSRmotion  

Реле частоты вращения и состояния останова PSRmotion

Узкое реле скорости вращения и состояния останова PSR-MM30 позволяет регистрировать скорость движущихся деталей машин и надежно отключать их в случае опасной ситуации. Помимо состояния останова, с его помощью можно контролировать до трех различных режимов работы. Благодаря надежному методу измерения PSR-MM30 обеспечивает высокую степень готовности оборудования.

Благодаря дополнительно интегрированному устройству контроля защитных дверей реле скорости вращения и состояния останова совместимо с предохранительными выключателями PSRswitch.

 

Основные характеристики:

  • Узкая конструкция шириной 22,5 мм
  • Совместимость с современными энкодерами безопасности класса надежности до SIL 3
  • Класс надежности до SIL 3 и PL e
  • Регистрация движения с помощью энкодеров и бесконтактных датчиков
  • Ввод в эксплуатацию через разъем USB
  • Релейные выходы с принудительным управлением
  • Настраиваемые сигнальные выходы
  • Мониторинг в режиме реального времени с помощью ПО PSRmotion

Мониторинг в реальном времени с помощью ПО

ПО PSRmotion  

ПО PSRmotion для реле скорости вращения и состояния останова

Программное обеспечение PSRmotion обеспечивает возможность удобного ввода в эксплуатацию, настройки и контроля реле частоты вращения и состояния останова PSR-MM30.

В режиме измерения в реальном времени оно визуализирует процессы движения контролируемой машины.

Вы можете бесплатно скачать данное программное обеспечение на базе ОС Windows. Последующая адаптация ПО осуществляется через разъем USB.

Особо компактная система контроля состояния останова без дополнительных датчиков

Реле состояния останова без датчиков  

Реле состояния останова PSRmotion не требует использования дополнительных датчиков

Узкие реле состояния останова PSRmotion обеспечивают возможность контроля останова двигателя без дополнительных датчиков и, например, управления блокирующим устройством. Для распознавания состояния останова анализируется индуцированное напряжение обмотки двигателя.

Благодаря возможности настройки в соответствии с областью применения PSRmotion отличается особой гибкостью использования, как для машин с частотным преобразователем, так и без него.

Особо компактное реле состояния останова экономит до 70% места. Поэтому он оптимально подходит для модернизации систем.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги