Программный ПЛК

Сделаейте ПЛК из Вашего промышленного компьютера

Сделаейте ПЛК из Вашего промышленного компьютера

Два устройства в одном: используйте свободные ресурсы Вашего промышленного ПК и при помощи программного ПЛК превратите его в производительное устройство управления.

Вернуться к Контроллеры

Категории

  • Список программных ПЛК
    Программный ПЛК

    Программные ПЛК для использования промышленных ПК Valueline в качестве ПЛК. С экранированной управляющей частью для стабильной и надежной работы.

Искать в Программный ПЛК

Показать все продукты в этой категории

Промышленные ПЛК для визуализации и управления процессами, как правило, используются далеко не на полную мощность. Используйте свободные ресурсы Вашего промышленного ПК и сделайте его полноценным устройством управления. В зависимости от требований к рабочим характеристикам выбрать между ПК WORX SRT с гарантированным временем отклика для задач от малой до средней сложности и ПК WORX RT BASIC для комплексной автоматизации, требующей надежного реального времени.

Преимущества для Вас

  • Экономия издержек, так как не требуется отдельного устройства ПЛК
  • Стабильность и надежность благодаря расширению операционной системы
  • Простая и недорогая визуализация благодаря встроенному веб-серверу
  • Максимальная открытость Ethernet благодаря поддержке всех распространенных протоколов

Мощный и стабильный – промышленный ПК Valueline в качестве ПЛК

Использование промышленных ПК в качестве ПЛК  

Используйте промышленные ПК в качестве ПЛК.

Программные ПЛК компании Phoenix Contact является экономичной альтернативой классическому ПЛК.

В соответствии с Вашими требованиями к рабочим характеристикам промышленный ПК или даже обычный ПК с ОС Windows станет, таким образом, блоком управления, обслуживания или визуализации в Вашей установке.

Стабильная работа благодаря отдельному расширению операционной системы

Скрытый модуль управления программного ПЛК  

Скрытая система управления обеспечивает стабильность процессов управления.

PC WORX RT BASIC позволяет управлять установкой в режиме реального времени. Система отличается особой стабильностью, так как кроме стандартной операционной системы Windows установлено расширение реального времени.

Расширение реального времени Intime компании TenAsys может скрыть модуль управления в реальном времени от оболочки Windows. Таким образом обеспечивается целостность и детерминистическая характеристика системы управления.  

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Программный ПЛК

Превратите свой компьютер с Windows в программируемый ПЛК.