Программное обеспечение

Программное обеспечение

Интуитивно понятное и эффективное

Воспользуйтесь инновационными программными средствами, специально адаптированные к аппаратным средствам Phoenix Contact.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Визуализация
    Визуализация

    ПО для различных систем визуализации в автоматизированных установках. Подходит для устройств HMI и промышленных ПК.

  • Драйвера и интерфейсы
    Драйвера и интерфейсы

    Гибкая интеграция в многочисленные вышестоящие системы посредством открытых стандартизированных интерфейсов OPC или SNMP.

  • Конфигурирование, мониторинг и диагностика
    Конфигурирование, мониторинг и диагностика

    Программные средства для простого конфигурирования, профилактического контроля и быстрой диагностики в случае возникновения ошибок.

  • Модульная программная платформа
    Модульная программная платформа

    Это удобное программное средство объединяет в одной оболочке все задачи инжинирингового процесса.

  • Планирование и проектирование
    Планирование и проектирование

    Два согласованных друг с другом программных инструмента обеспечат поддержку при планировании и проектировании.

  • ПО для проектирования и маркировки
    ПО для проектирования и маркировки

    ПО для проектирования и маркировки является центральным элементом процесса маркировки и нанесения обозначений. Программа поддерживает любые системы печати.

  • ПО для сетевого управления
    ПО для сетевого управления

    Различные производительные программные продукты для управления и администрирования Вашей системы автоматизации.

Искать в Программное обеспечение

Показать все продукты в этой категории

ПО является ключом для эффективной автоматизации. Phoenix Contact предлагает программное обеспечение для любых задач - от проектирования до эксплуатации установок. Все продукты превосходно работают друг с другом и отличаются инновационными функциями и интуитивным, дружественным пользователю управлением.

Преимущества для Вас

  • Экономия времени за счет снижения времени на техническую разработку проекта благодаря использованию единого набора программных утилит
  • Меньше ошибок благодаря автоматическим функциям
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря функциям симуляции и диагностики
  • Высокая степень готовности установки благодаря быстрому устранению неисправностей при помощи эффективного диагностического инструмента

Индивидуальные решения

Обзор программ для каждой фазы разработки проекта  

Подходящая программа для любого приложения

Используйте программное обеспечение на всех стадиях разработки проекта. Здесь Вы найдете программы, библиотеки, а также интерфейсы и драйверы для промышленной автоматизации.  

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Дополнительные сведения