Сигнальные колонны

Высокая готовность за счет однозначной сигнализации

Высокая готовность за счет однозначной сигнализации

Сигнальные колонны информируют о неисправности при помощи оптических и акустических сигналов.

Вернуться к Освещение и сигнализация

Категории

Искать в Сигнальные колонны

Показать все продукты в этой категории

Повысьте готовность машин и установок. Модульные сигнальные колонны компании Phoenix Contact, также называемые сигнальными лампами, четко информируют о состояниях машин и установок. При этом можно выбрать оптический или акустический способ сигнализации. Кроме того, сигналы можно передавать на компьютер посредством беспроводной связи.

Преимущества для Вас

  • Увеличение готовности машин и установок благодаря однозначной статусной сигнализации
  • На каждый случай свой сигнал благодаря большому многообразию сигналов
  • Низкие затраты на монтаж за счет отсутствия необходимости использовать инструмент и наличия различных вариантов монтажа
  • Быстрое изменение структуры сигнальной колонны благодаря модульной конструкции
  • Надежность в сложных промышленных условиях за счет высокой степени защиты
  • Широкая область применения благодаря сертификату UL

Быстрый и простой монтаж

Монтаж сигнальной колонны без инструментов благодаря байонетному зажиму  

Монтаж без использования инструментов при помощи байонетного зажима экономит время и средства

Сборка и расширение сигнальных колонн выполняется быстро и без использования инструментов. Просто установите выбранные элементы друг на друга – механическое и электрическое соединение устанавливается при помощи байонетного затвора вращением элементов.

Кабель присоединяется к нижнему элементу колонны, соединительному элементу.

Сигнальная колонна может включать до пяти комбинируемых сигнальных элементов. При этом возможен также монтаж акустического элемента.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61