Сигнальные штекерные соединители

Сигнальные штекерные соединители Phoenix Contact

Любые решения

Уникальное разнообразие типоразмеров и конструкций корпуса позволяет предложить любые решения в зависимости от устройств и кабелей.

Вернуться к Круглые штекерные соединители

Категории

Искать в Сигнальные штекерные соединители

Показать все продукты в этой категории

Мы производим круглые штекерные соединители различного исполнения для передачи сигналов и подключения датчиков и исполнительных элементов в промышленных системах. При этом для подсоединения проводов предлагаются технологии обжима и пайки.

Преимущества для вас

  • Уникальное разнообразие конструкций корпуса от M5 до M23
  • Гибкость благодаря различному количеству контактов от 3 до 19
  • Упрощенная кабельная разводка благодаря исполнениям с пластиковой заливкой

Сигнальные штекерные соединители от M5 до M12

Сигнальные штекерные соединители от M5 до M12  

Сигнальные штекерные соединители от M5 до M12

Стремление удовлетворить разнообразные требования к компонентам для подключения датчиков и исполнительных элементов в промышленных условиях привело к созданию обширного ассортимента встраиваемых соединителей и проходных элементов M5, M8 и M12. Готовые и индивидуальные разработки позволяют оптимальным образом адаптироваться к конкретной конструкции прибора.

  • От 3 до 17 контактов
  • Кодировка A, B и D

 

Сигнальные штекерные соединители M17 и M23

Сигнальные штекерные соединители M17 и M23  

Сигнальные штекерные соединители M17 и M23

Круглые штекерные соединители типоразмеров M17 и M23 применяются для передачи сигналов во множестве промышленных систем. Они выполняют также требования относительно герметичности, вибростойкости и защите от ЭМВ. Круглые штекерные дополняются комплексным ассортиментом исполнений в залитых пластиковых корпусах. Штекерные разъемы M23 серии PRO дополнительно расширяют ассортимент.

  • От 6 до 19 контактов
  • Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами

 

Сигнальные штекерные соединители 7/8“

Сигнальные штекерные соединители 7/8“  

Сигнальные штекерные соединители 7/8“

Для удовлетворения требований американского рынка предлагаются круглые штекерные соединители в дюймовом исполнении. Кроме готовых штекерных соединителей с винтовыми зажимами ассортимент продукции охватывает также встраиваемые соединители с жилами или для прямого монтажа на печатной плате.

  • От 3 до 5 контактов

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Круглый разъем M17-M58