Безопасные разделительные усилители

Безопасные разделительные усилители

Надежность и безопасность

Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей также для взрывоопасных зон

Вернуться к Функциональная безопасность

Категории

Искать в Безопасные разделительные усилители

Показать все продукты в этой категории

Комплексная разработка и производство разделительных усилителей серии MACX осуществляется в соответствии со стандартами по функциональной безопасности на всех этапах жизненного цикла продукции. То есть гарантируется высокая степень безопасности машин и установок.

Преимущества для Вас

  • Точная передача и высокая эксплуатационная надежность при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей
  • Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи многочисленных решений для обработки аналоговых сигналов
  • Максимальная взрывозащита во всех взрывоопасных зонах и газовых группах при помощи одно- и двухканальных разделителей сигналов для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах.
  • Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналог. сигналы в предохр. цепь согласно Директиве по машинам на соотв. уровне производительности

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61