Назад к обзору

Быстрая и безошибочная привязка сигналов при помощи конечного носителя

Комплексное интерфейсное решение для системотехники

Конечные носители с разделительными усилителями MACX Analog  

Конечные носители MACX Analog со стандартными устройствами для несущей рейки

Конечные носители – это компактные решения для быстрого и безошибочного подсоединения устройств для несущей рейки серии MACX Analog к платам ввода-вывода систем автоматизации.

При помощи готовой системной кабельной разводки VARIOFACE можно быстро и безошибочно соединять конечные носители с устройством управления – Plug & Play.

Таким образом обеспечивается сочетание преимуществ модульных устройств для монтажа на несущей рейке с быстрым соединением Plug & Play, а также возможность создания сквозного решения для системотехники.

Компактность – для высокой степени плотности упаковки

Электрошкаф 80 x 200 см с конечным носителем  

До 384 каналов в электрошкафу 80 x 200 см

Экономия места составляет до 30 процентов по сравнению с другими присутствующими на рынке решениями:

  • Компактная конструкция: с высотой 160 мм и глубиной 170 мм.
  • Экономично распределенные в пространстве системные соединения: радиус системного кабеля не выходит за границы модуля.
  • Держатель для несущей рейки со встроенным конечным держателем позволяет устанавливать несколько конечных носителей в ряд.

Как показано в примере, Вы можете смонтировать до 384 каналов в электрошкафу размером 80 х 200 см – при использовании 2-канальных устройств MACX Analog Ex.

Прочность – для высоких показателей готовности оборудования

Схема модульной концепции питания  

Модульная концепция питания для высокой степени готовности

Конечный носитель отличается особенной прочностью:

  • стабильный и вибростойкий алюминиевый профиль
  • интегрированный контур несущей рейки для прочного закрепления модулей
  • находящаяся внутри профиля печатная плата защищена - механическая
    развязка

Модульная концепция питания

Разделительные усилители соединены с отдельными модулями питания и оповещения посредством встроенных соединителей для несущей рейки.

Таким образом конечная печатная плата имеет пассивное исполнение – в ней нет активных деталей, при выходе из строя
которых пришлось бы заменять конечный носитель.

Отдельный модуль питания и сигнализации имеет следующие преимущества:

  • На выбор стандартный или резервный режим питания, с диодной развязкой
  • Подача сигнала тревоги в случае сбоев в цепи вспомогательной энергии, нарушения безопасности или обрывов проводов
  • Сменные предохранители

Удобство в обслуживании – для упрощенного ведения документации и ввода в эксплуатацию

Конечный носитель с горячей заменой модуля  

замена модуля в рабочем режиме - горячая замена

На конечном носителе используются только стандартные устройства для несущей рейки, специальные устройства не требуются.

Это делает конечный носитель особенно удобным в обслуживании:

  • всего одно техническое исполнение для DIN-реек и системных приложений
  • быстрое и безопасное подсоединение к печатной плате конечного носителя со вставными и кодированными комплектами проводов
  • подсоединение со стороны блока управления при помощи готовых системных кабелей с фронтальными адаптерами
  • удобный доступ к системным соединениям и модульным соединительным клеммам
  • замена модуля в рабочем режиме - горячая замена

Гибкость – для оптимальной адаптации

Свободный шаг длины профиля  

Свободный шаг длины профиля для различного количества каналов в зависимости от системы управления

Наряду с универсальными конечными носителями с расположением выводов 1:1 и опциональным выводом сигналов HART в наличии есть также другие варианты, специфические для систем управления, находящиеся в стадии разработки или реализуемые нами в соответствии с Вашими требованиями.

Обращайтесь к нам:

  • Свободный шаг длины профиля для различного количества вводов-выводов в зависимости от системы управления
  • Специфическая и оптимизированная адаптация к платам ввода/вывода различных систем автоматизации с различными типами системных штекеров и фронтальных адаптеров.

Профессиональная системная кабельная разводка

Системный кабель соединяет конечный носитель с контроллером  

Быстрое присоединение к платам ввода-вывода различных систем управления

При помощи универсальных конечных носителей Вы можете подсоединять до 16 разделительных усилителей MACX Analog к платам ввода-вывода систем автоматизации.

При помощи подготовленной системной кабельной разводки VARIOFACE можно быстро и безошибочно соединять конечные носители с устройством управления.

Кабели имеют большое количество каналов и оснащаются стандартизированными или подходящими к различным системам управления разъемами, например, для:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • других индивидуальных решений

Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи