Назад к обзору

Функциональная безопасность - от идеи до готового продукта

Система MACX Analog повышает степень безопасности и готовности установки. Независимые контролирующие органы отслеживают весь цикл разработки каждого модуля. Готовый продукт представляет собой разделительный усилитель проверенного качества и наивысшей степени безопасности.

Жизненный цикл системы безопасности

Жизненный цикл системы безопасности – от концепции до эксплуатации

Жизненный цикл системы безопасности – процесс разработки

В рамках стандартизированного процесса разработки, так называемого жизненного цикла системы безопасности, компания Phoenix Contact соблюдает все требования стандарта МЭК 61508 в области обеспечения функциональной безопасности.

При этом особое внимание уделяется мерам по предотвращению и устранению ошибок уже на этапе разработки и изготовления и вплоть до эксплуатации прибора. Данные меры полностью контролируются независимой испытательной лабораторией.

Проверенное качество и безопасность

Независимые контролирующие органы подтверждают качество и безопасность  

Проверенное качество и безопасность

Независимые контролирующие органы отслеживают весь цикл разработки каждого продукта. Все сертификаты, техническая информация и руководство по безопасной эксплуатации доступны для загрузки на нашем веб-сайте, в разделе, содержащем описание продукции.

Пример применения: безопасные контроль производственных процессов

Регулировка температуры в резервуаре  

Регулирование температуры с безопасным отключением

Безопасный контроль процессов требует постоянной регулировки и проверки температуры в резервуаре. При этом применяется последовательная развязка регулировочных и защитных устройств.

Свободно программируемые переключающие контакты сертифицированного SIL измерительного преобразователя температуры могут использоваться для передачи аварийных сообщений и сообщений об опасности, а также для безопасного отключения.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи