Назад к обзору

Конфигурирование модулей и мониторинг процессов на ПК

Программное обеспечение FDT/DTM IFS-CONF доступно для бесплатной загрузки. С его помощью Вы с легкостью сконфигурируете параметры совместимых модулей. Встроенная функция мониторинга предназначена для регистрации текущих показателей установки.

Обучающие ролики

Различные обучающие материалы помогут Вам ознакомиться с принципами работы приложения IFS-CONF.

После этого Вы можете установить программу на свой компьютер и использовать ее для конфигурирования модулей и устройств, входящих в следующие семейства продукции:

  • Аналоговые разделительные усилители MACX
  • Аналоговые взрывозащищенные разделительные усилители MACX
  • Устройства управления электродвигателем CONTACTRON

Первый запуск ПО

Из данного обучающего ролика Вы узнаете, как в программном приложении IFS-CONF создать пользователя и каталог, содержащий специальные данные об оборудовании, – каталог DTM – или же как обновить данный каталог.

Параметрирование в режиме онлайн

Из данного ролика Вы узнаете, как с помощью IFS-CONF настроить параметры подключенного к ПК устройства.

Вы научитесь переносить параметры на устройство и сохранять Ваш проект для дальнейшего использования.

Параметрирование в режиме оффлайн - Часть 1

Из данного руководства Вы узнаете, как с помощью программного обеспечения IFS-CONF создать группу параметров без подключенного устройства и сохранить ее для дальнейшего использования.

Параметрирование в режиме оффлайн - Часть 2

Из данного руководства Вы узнаете, как с помощью программного обеспечения IFS-CONF перенести уже имеющуюся группу параметров на подключенное устройство.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи