Назад к обзору

Подробно о преимуществах

Функциональная безопасность и надежность

Логотип SIL

Разделительные усилители MACX Analog имеют сертификаты SIL в соответствии с МЭК 61508

Phoenix Contact реализует требования функциональной безопасности в соответствии со стандартом МЭК 61508 в стандартизированном процессе разработки.

Сертифицированные таким образом разделительные усилители MACX Analog могут использоваться во всех приложениях с требованиями по безопасности до SIL 2. Это означает высочайшую надежность и безопасность Ваших установок.

Точность передачи и безопасность эксплуатации

Вход, выход, питание гальванически развязаны  

Высокая надежность эксплуатации благодаря гальванической развязке 3 цепей

Все разделительные усилители MACX Analog оснащены гальванической развязкой входа, выхода и питания. Это обеспечивает возможность точной передачи сигналов и повышает уровень безопасности эксплуатации в условиях воздействия помех.

Простота конфигурирования без ПО

Конфигурирование с помощью пульта управления  

Контроль, конфигурирование и копирование без использования ПО

Вы можете с легкостью программировать разделительные усилители MACX Analog без использования ПО. В зависимости от типа устройства выберите различные виды конфигурирования:

  • Посредством DIP-переключателей, прямо под прозрачной крышкой на передней панели устройства
  • При помощи блока управления и индикации, который можно устанавливать непосредственно на совместимые устройства. Так Вы можете копировать Ваши настройки на другие модули или контролировать технологические параметры прямо в электрошкафу.
    Удобное устройство с ручным управлением поставляется вместе с отдельным крепежным устройством, их можно использовать в качестве выносного блока индикации, установив на несущую рейку.

Удобное конфигурирование и контроль

Системное ПО IFS-CONF  

Удобное конфигурирование и наблюдение при помощи ПО

Вы можете конфигурировать совместимые разделительные усилители MACX Analog на ПК при помощи бесплатного ПО.

Вы можете выбрать из трех вариантов:

  1. Автономное ПО ANALOG-CONF
  2. Пакет программного обеспечения FDT/DTM
  3. Отдельные DTM для использования в имеющемся рамочном приложении FDT

Встроенная функция мониторинга позволяет регистрировать актуальные параметры установки. Все настраиваемые через ПО устройства по желанию поставляются с предварительно выполненной на заводе конфигурацией.

Простота использования и безопасность: вставные соединительные клеммы

Вставные соединительные клеммы  

Вставные соединительные клеммы с кодировкой

Разделительные усилители MACX Analog оснащены удобной в использовании технологией подключения. При этом Вы можете выбирать между винтовым или пружинным исполнением с технологией Push-in.

Кодирование и однозначная маркировка обеспечивают защиту от подключения с неправильной полярностью и предотвращают непреднамеренное ошибочное подсоединение уже смонтированных соединительных клемм.

Дополнительно в соединительные клеммы интегрированы вставные гнезда. К ним, например, можно подсоединить устройства коммуникации HART.

Интеллектуальная концепция питания и диагностики

Питание через соединитель, устанавливаемый на несущую рейку  

Модульное шунтирование подачи 24 В и диагностических сигналов

Для питания разделительных усилителей MACX Analog Вы можете выбрать одно из двух решений:

Системное решение

Подсоедините питающее напряжение 24 В при помощи шинного соединителя для несущей рейки. Это упрощает процесс формирования разводки, расширения системы или замены модуля. При этом Вы подводите питание или напрямую через любой модуль MACX Analog, или используете для этого модуль питания и сигнализации об ошибках с дополнительной функцией уведомления о суммарной погрешности.

Гибкое решение

Широкий диапазон питания позволяет использовать оснащенные таким образом разделительные усилители MACX Analog напрямую в любой сети питания по всему миру без дополнительного блока питания.

Быстрая и безошибочная привязка сигналов

Конечные носители с разделительными усилителями MACX Analog  

Конечные носители MACX Analog со стандартными устройствами для несущей рейки

Конечные носители – это компактные решения для быстрого и безошибочного подсоединения устройств для несущей рейки серии MACX Analog к платам ввода-вывода систем автоматизации.

При помощи готовой системной кабельной разводки VARIOFACE можно быстро и безошибочно соединять конечные носители с устройством управления – Plug & Play.

Таким образом обеспечивается сочетание преимуществ модульных устройств для монтажа на несущей рейке с быстрым соединением Plug & Play, а также возможность создания сквозного решения для системотехники.

Максимальная взрывозащищенность для всех типов взрывоопасных зон и газовых групп

Допуск Ex и IECEx

Разделительные усилители MAXC Analog обеспечивают максимальную степень взрывозащиты

MACX Analog

Все разделительные усилители MACX Analog имеют допуск в соответствии с действующими нормами ATEX или IECEx:

  • Ex n – для установки во взрывоопасной зоне 2

MACX Analog Ex

На многих технологических установках существуют области с повышенной вероятностью возникновения взрывоопасной атмосферы. В таких случаях измерительные цепи и цепи управления сконструированыс в соответствии с классом защиты от воспламенения – Ex i.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи MACX Analog Ex i отделяют искробезопасные токовые цепи от неискробезопасных и обеспечивают надежное ограничение проводимой во взрыоопасных зонах энергии. Кроме того, они выполняют большое количество задач по подготовке сигналов.

Все разделительные усилители MACX Analog Ex имеют допуск соответствующих норм ATEX или IECEx:

  • [Ex ia] – для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах до 0 и 20
  • Ex n - для установки приборов во взрывоопасной зоне 2

Дополнительно имеются соответствующие национальные допуски, такие как, например, UL (США, Канада) и ГОСТ.

 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи