Разделительные усилители с классом функциональной безопасности PL

Разделительные усилители с классом функциональной безопасности PL

Аналоговые сигналы с уровнем производительности

MACX Safety – простая интеграция аналоговых сигналов в приложения безопасности согласно Директиве по машиностроению.

Вернуться к Разделительные усилители с классом функциональной безопасности

Категории

  • Список реле предельного значения
    Реле предельного значения

    Измерительные температурные преобразователи с PL d и безопасным реле предельных значений для эксплуатации с резистивными термометрами, термоэлементами, потенциометрами и милливольтными источниками.

  • Список системных кабельных разводок и принадлежностей
    Системная кабельная разводка и принадлежности

    Системная кабельная разводка и принадлежности для эксплуатации разделительных усилителей: функциональных штекеров, модулей питания и адаптеров для программирования.

  • Список удвоителей сигналов
    Удвоитель сигналов

    Разделительный усилитель с развязкой питания и по входу с удвоителем сигналов PL d. Передает активный сигнал 4-20 мА с гальванической развязкой на две нагрузки.

Искать в Разделительные усилители с классом функциональной безопасности PL

Показать все продукты в этой категории

Аналоговые разделительные усилители MACX Safety имеют сертификат SIL и уровень производительности PL d согласно EN ISO 13849-1.

Преимущества для вас

  • Простота подсоединения аналоговых сигналов в цепь безопасности благодаря уровню производительности PL d
  • Экономность: возможна безопасная коммутация предельных значений напрямую без устройства управления безопасностью
  • Простое планирование приложений обеспечения безопасности при помощи SISTEMA: необходимые данные уже интегрированы
  • Простота комбинирования активных или пассивных аналоговых сигналов с другими модулями безопасности
  • Точная и безошибочная передача, а также высокая эксплуатационная надежность благодаря патентованной концепции передачи с надежной гальванической развязкой и незначительным самонагревом
  • Быстрая и надежная установка благодаря вставным клеммам с винтовым зажимом или быстрым зажимом push-in
  • MACX Safety Ex [Ex ia] обеспечивает безопасную обработку аналоговых искробезопасных сигналов

Обзор ассортимента разделительных усилителей MACX Safety

Возможности применения: аналоговый ВХОД/ВЫХОД и температура  

Возможности применения разделительных усилителей MACX Safety

Выберите подходящий разделительный усилитель MACX Safety для своего приложения:

Аналоговый ВХОД/ВЫХОД:

  • Разделительный усилитель с развязкой питания и входов, поддержка HART

Температура, потенциометр, граничные значения:

  • Универсальные измерительные преобразователи температуры для резистивных термометров и датчиков, термоэлементов, потенциометров и милливольтных источников, с безопасными реле предельных значений

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи