Розетки и сервисные интерфейсы

Розетки и сервисные интерфейсы

Надежный сервис

Ассортимент продукции отличается многообразием и охватывает оборудование для технического обслуживания, сервиса и диагностики.

Вернуться к Монтажный и установочный материал

Категории

  • Список розеток
    Розетки

    Розетки для электрошкафа оснащены штекерами различной формы для применения по всему миру и множеством дополнительных функций.

Искать в Розетки и сервисные интерфейсы

Показать все продукты в этой категории

Максимальная гибкость для различных приложений: используйте сервисный интерфейс компании Phoenix Contact в шкафах управления, инфраструктурных компонентах и устройствах в жестких производственных условиях.

Преимущества для вас

  • Прочные и температуростойкие исполнения класса защиты IP65
  • Компактность за счет модульной конструкции
  • Широкий ассортимент продукции: большой выбор вставок розеток для передачи данных и обычных розеток
  • Надежная передача сигналов — экранирование 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Различные варианты подключения

Передняя панель для передачи данных со вставками для розеток, USB и RJ45  

Передняя панель для передачи данных со вставками для розеток, USB и RJ45

Сервисный интерфейс еще больше упростил выполнение технического обслуживания, сервиса и диагностики. Прочные встраиваемые рамы класса защиты IP65 позволяют использовать интерфейсы в жестких производственных условиях. Передние панели для передачи данных отличаются разнообразными технологиями присоединения на небольшом пространстве благодаря множеству произвольно комбинируемых контактных вставок.

Сервисный интерфейс поставляется со следующими вставками:

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • Розетки
  • Устройство сопряжения SCRJ

Розетки для электрошкафа для применения по всему миру

Розетки для электрошкафа  

Розетки для электрошкафа, соответствующие международным требованиям

Розетки для электрошкафа EO со штекерами одиннадцати форм подходят для применения в сфере производства электрошкафов и оборудования по всему миру. Дополнительные функции: светодиодные индикаторы, предохранитель, переключатель или защитный выключатель - расширяют возможности применения.

Для электромонтажа розеток можно использовать технологию соединения push-in или винтовые зажимы на выбор. Монтаж розеток также отличается особенной гибкостью: установите их на несущую рейку, воспользуйтесь винтами или клеем. Кроме того, в сочетании с соединительной пластиной розетки предусматривают возможность встраивания в сервисные интерфейсы.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61