Назад к обзору

Решения под заказ

Конфигурируемые материалы

Кабельная разводка для датчиков/исп. элементов от Phoenix Contact: конфигурируемые материалы  

Конфигурируйте индивидуальные изделия с различной длиной и качеством проводника

Наряду со стандартными проводниками из ПУ и ПВХ фиксированной длины мы предлагаем вам возможность гибкого заказа. Создавайте любые конфигурации, полностью отвечающие вашим требованиям.

Просто выберите в конфигурируемых материалах необходимые вам качество и длину проводника напрямую через артикул. Вы получите однозначный ключ заказа, который вы можете использовать при заказе.

Преимущества для вас:
- различная длина проводников от 0,2 до 40 м
- отсутствие излишек кабеля в вашей установке
- широкий выбор типов проводников и штекерных соединителей

 

Варианты исполнения на заказ

Специальные решения для кабельной разводки датчиков/исполнительных элементов Phoenix Contact  

Индивидуальные решения

Специальные приложения требуют индивидуального подхода.

Сервисный центр для промышленных соединителей от Phoenix Contact ориентируется на ваши требования, от незначительной адаптации до разработки нового продукта.

Доверьтесь нам: шаг за шагом мы вместе с вами разработаем индивидуальную кабельную разводку. Наши знания в области технологии и ноу-хау изделий помогут за несколько дней превратить ваши желания в индивидуальное изделие.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов