Назад к обзору

Всегда лучшая технология подключения

Все разъемы M12 — всегда лучшая технология подключения

Наши сборные штекерные разъемы — это подходящая технология подключения M12 для любой области применения. В вашем распоряжении технологии быстрого подключения Push-in или QUICKON, а также винтовые зажимы и обжимные или прокалывающие контакты.

Ножевой контакт: молниеносный контакт благодаря технологии QUICKON

Разъем M12 QUICKON  

Разъем M12 QUICKON

QUICKON представляет собой самую быструю технологию монтажа соединителей M12. Ножевой контакт проходит сквозь изоляцию провода. При этом создается подпружиненный, виброустойчивый и газонепроницаемый контакт.

Вернуться вверх

Обжимный контакт: компактность и автоматизация

Обжимный контакт M12  

Обжимный контакт M12

В случае необходимости подготовки большого количества проводов обжимной контакт обеспечивает возможность быстрого автоматизированного подключения. Чрезвычайно компактные штекерные разъемы подходят для применения в железнодорожной отрасли.

Вернуться вверх

Прокалывающий контакт: для высокой плотности монтажа

Разъем M12 Piercecon  

Разъем M12 Piercecon

Штекерные разъемы с прокалывающими контактами отличаются компактностью и при этом большим количеством полюсов. Соединение создает контактная игла, проникающая в жилы в продольном направлении.

Вернуться вверх

Винтовой зажим: проверенная годами классика

Винтовой зажим M12  

Винтовой зажим M12

Винтовые зажимы считаются классикой технологий соединения. Они позволяют быстро обрабатывать на месте провода различных типов и качества.

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов