Клеммы для датчика/исполнительного элемента

Клеммные модули для подключения датчиков и исполнительных элементов

Экономия места и времени

Выполните полную разводку датчиков и исполнительных элементов при помощи клеммы.

Вернуться к Зажим push-in

Категории

Искать в Клеммы для датчика/исполнительного элемента

Показать все продукты в этой категории

Благодаря свей компактной конструкции клеммные модули для подключения датчиков и исполнительных элементов идеально рассчитаны на разводку современных автоматических систем управления машинами. Эти клеммы имеют одинаковый контур и могут перемыкаться в любом месте за счет системы вставных перемычек CLIPLINE complete, предоставляя максимальную гибкость пользователю.

Преимущества для Вас

  • Большое многообразие продукции благодаря исполнениям с функцией PE или со световыми индикаторами
  • Оптимальный обзор сигнальных разъемов благодаря разнообразным возможностям маркировки
  • Возможность модульного расширения количества полюсов максимум до 50, так как питающие клеммы имеют одинаковый контур

Сокращение затрат на разводку

Клеммные модули для подключения датчиков и исполнительных элементов  

Экономичная разводка кабелей при подключении датчиков и исполнительных элементов

Благодаря выбору клеммных блоков для подключения датчиков и исполнительных элементов Phoenix Contact можно сократить количество используемых проводов. При этом можно подключать трех- или четырехпроводные датчики и исполнительные элементы. Установив соответствующие перемычки, можно распределить положительные и отрицательные потенциалы, что позволит значительно сократить затраты на разводку.

Кроме стандартных клемм мы предлагаем также разнообразные исполнения со световыми индикаторами.

Питание

Клемма для подключения трехпроводного датчика/исполнительного элемента  

Клемма для подключения трехпроводного датчика/исполнительного элемента

Подключая трех- и четырехпроводные датчики и исполнительные элементы при помощи клемм Phoenix Contac, можно сэкономить место и время.

Преимущества для Вас:

  • Питание потенциала происходит через клеммы питания
  • Питающие клеммы обеспечивают расширение клеммных групп и подачу на них питания
  • Возможность устанавливать клеммы питания в любом месте клеммной колодки.
  • Простое шунтирование и распределение потенциалов с помощью запатентованных перемычек системы CLIPLINE complete

 

Экономия пространства

Узкая клемма для подключения датчиков/исполнительных элементов  

Узкая клемма для подключения датчиков/исполнительных элементов

Компактное и быстрое подключение трехпроводных датчиков и исполнительных элементов при помощи клемм шириной всего 3,5 мм. Не смотря на мизерную ширину клеммы позволяют:

  • добиться простоты управления благодаря зажимам Push-in
  • проводить проверку каждой точки соединения в отдельности
  • иметь большие поверхности для хорошо читаемой маркировки

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61