Защитные маршрутизаторы и межсетевые экраны

Устройство безопасности для несущей рейки и гнезда PCI

Гибкий формат

Устройства безопасности для различных приложений.

Вернуться к Кибербезопасность

Категории

Искать в Защитные маршрутизаторы и межсетевые экраны

Показать все продукты в этой категории

Устройства безопасности mGuard превосходно подходят для децентрализованной защиты и безопасного удаленного обслуживания ячеек производства или отдельных машин. Благодаря большому разнообразию конструкций мы предложим подходящее изделие для любого приложения.

Преимущества для вас

  • Высочайший уровень безопасности благодаря специальным промышленным функциям безопасности
  • Простое и быстрое конфигурирование благодаря веб-интерфейсу и опциональной карте памяти SD для хранения параметров конфигурации
  • Различные возможности применения благодаря оптимизированной для промышленности конструкции

Устройства для несущей рейки

Защитный маршрутизатор mGuard в электрошкафу  

Устройства безопасности mGuard для несущей рейки

FL MGUARD RS2000:  защитные маршрутизаторы предлагают простой межсетевой экран «2-​​Click»​ и до двух параллельных туннелей VPN с кодировкой ​​IPsec. Объем функций сведен к самым необходимым и подходит для безопасного удаленного обслуживания в промышленных приложениях 

FL MGUARD RS4000:  устройства безопасности с расширенным объемом функций с интеллектуальным межсетевым экраном и до 250 туннелей VPN с кодировкой ​​IPsec​​. Они обеспечивают высочайшую безопасность для сложных сценариев высокой степени готовности и комплексной архитектуры безопасности.

​FL MGUARD GT/GT:  маршрутизаторы безопасности со схожим с устройствами серии RS4000 набором функций. Кроме этого, они поддерживают гигабитную связь. Наряду с портами RJ45 они также оснащены портами ​SFP для гибкого использования одно- и многомодовых стекловолоконных кабелей.

Платы PCI и PCIe

Защитный маршрутизатор mGuard в виде совместимой с PCI(E) сменной платы  

Устройства безопасности mGuard в формате PCI и PCIe

Платы mGuard-PCI и PCI-Express обладают такими же функциями безопасности, как устройства mGuard для несущей рейки, в виде компактной, совместимой с PCI вставной платы. Поэтому вы можете оснастить любые совместимые с PCI и PCI-Express устройства производительным компонентом обеспечения безопасности.

Платы PCI превосходно подходят для децентрализованной защиты и удаленного обслуживания промышленных и панельных ПК, отдельных машин или промышленных роботов. При этом они действуют независимо от технологии производства и операционной системы.

Портативное аппаратное обеспечение

Защитный маршрутизатор mGuard для мобильных приложений  

Переносные устройства безопасности mGuard

Отличительной чертой mGuard smart2 является безопасность, производительность и чрезвычайная компактность. Корпус отличается прочностью, а питание устройства обеспечивается просто от любого порта USB.

Оно особенно подходит для мобильной защиты рабочих мест и производственных помещений с минимальной потребностью в промышленном закаливании. Превосходный вариант в качестве умного межсетевого экрана между офисной и производственной сетью, безопасного независимого от ПО решения для удаленного обслуживания или маршрутизатора безопасности для небольших рабочих групп.

Клиент mGuard Secure VPN

Клиент mGuard Secure VPN — это программное приложение для подключения ПК с Windows к виртуальной частной сети (VPN). Таким образом клиент надежным и прозрачным способом предоставляет для пользования ресурсы удаленных сетей через общественную потенциально небезопасную сеть, например Интернет.

Программное решение использует протокол безопасности IPsec. Это гарантирует конфиденциальность, подлинность и целостность всей информации и всех данных, передаваемых между клиентом VPN и mGuard. Превосходно подходящий для сервисного персонала и работников с удаленных терминалов клиент VPN поддерживает работу с мобильными и стационарными приложениями. При этом он полностью совместим со всем ассортиментом изделий mGuard и отличается простотой обслуживания благодаря решению «One Click Solution».

Настольное устройство

Защитный маршрутизатор mGuard в виде настольного устройства  

Устройства безопасности mGuard для настольного применения

Настольные устройства mGuard delta объединяют высокую безопасность и производительность в одном компактном металлическом корпусе. Используйте их в качестве надежного межсетевого экрана между офисными и производственными сетями.  Они также могут использоваться в качестве маршрутизатора безопасности для маленьких и средних рабочих групп на рабочем столе, в распределительных залах, сетевых шкафах и других близких к производству средах с низкими требованиями к промышленной закалке.

MGuard delta идеально подходит для применения на средних машино- и приборостроительных предприятиях в качестве надежной инфраструктуры для дистанционного обслуживания. При помощи mGuard delta вы надежно соедините машины, контроллеры или технических специалистов.

Устройство защиты 19''

Защитный маршрутизатор mGuard в виде вставки 19  

Устройство защиты mGuard в формате 19"

Устройства mGuard centerport являются комбинацией современного межсетевого экрана и высокопроизводительного шлюза VPN в 19-дюймовом формате. Они предлагают архитектуру гигабитных сетей Ethernet и Multi-Core, а также высокий резерв мощности. Так mGuard centerport без проблем увеличиваются с возрастающим количеством соединений VPN или требующих защиты сегментов сети. Неизменно хорошее качество передачи для критично важных для предприятия служб IP обеспечивается даже при высочайшей нагрузке.

В качестве центрального высокопроизводительного шлюза mGuard centerport поддерживает подсоединение через VPN любого количества систем, машин и технологов. До 3 000 туннелей VPN могут быть активны одновременно.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61